Гибридный кабель
Кабели и провода для сигналов, данных и питания
Для передачи сигналов и питания или для сетей и шинных систем: подготавливайте свои штекерные соединители самостоятельно. Использовать готовые варианты кабеля. Помимо полной программы для подключения полевых устройств, компания Phoenix Contact предлагает медные и оптоволоконные кабели для передачи данных, гибридные кабели, а также сигнальные и силовые кабели. Решения для фотогальваники, для систем хранения энергии, а также кабели на метры дополняют портфель.
Преимущества для Вас
- Большое разнообразие использования за счет различных типов штекерных соединителей и качества кабеля
- Вся кабельная разводка от шкафа управления до полевого уровня
- Надежность благодаря герметичности до степени защиты IP67/IP68
- Точно рассчитанная кабельная разводка благодаря наличию индивидуальных вариантов в количестве от 1 штуки
- Доступность за счет присутствию производства по всему миру
Новые изделия
Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции
Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.
Выберите индивидуальную конфигурацию кабельной сборки
Сконфигурируйте кабельное соединение для передачи сигналов, данных и питания в приложениях с IP6x или для применения в шкафу управления. Благодаря свободному выбору длины проводников и их концов можно создавать индивидуальные кабельные сборки.
Кабели для передачи сигналов и питания для надежной кабельной разводки датчиков и исполнительных элементов
Подготовленные кабели для передачи сигналов и питания позволяют быстро и с удобством подключать датчики и исполнительные элементы в поле.
- Размеры от M8 до M40, а также 1/2" и 7/8"
- Сделайте свой выбор на основании множества вариантов и качества кабеля
- До 17 контактов в одном штекерном соединителе
- Безопасное и надежное экранирование при помощи Advanced Shielding Technology
Кабель передачи данных для любых распространенных типов сетей и полевых шин
Промышленные подготовленные кабели для передачи данных обеспечивают безопасный и надежный обмен данными.
- Скорость передачи данных до 40 Гбит/с
- Решения для подключения устройств, кабельной разводки шкафов управления и полевой кабельной разводки
- От M8, M12, RJ45 и USB, HDMI, D-SUB до подключений коаксиальных и оптоволоконных кабелей, а также кабельной разводки для однопарного Ethernet
- Разнообразные конструкции, кодирования и назначения выводов
Гибридный кабель для коммуникационных интерфейсов и подключения электродвигателей
Используйте всего один штекерный соединитель размера M12, M23 и M40 для передачи данных, сигналов и питания.
- Подготовленные кабели в стандартном или индивидуальном исполнении
- Пластиковая заливка с одной или обеих сторон
- Угловое исполнение M23 с регулируемым направлением кабельного отвода
Монтажные кабели для электромонтажа
Монтажный кабель с гибкими проводами позволяет выполнять современный электромонтаж согласно МЭК 61535. Конфигурация и комплектация согласно требованиям, а также соответствующая маркировка упрощают процесс монтажа.
- Сечения провода от 0,5 до 6,0 мм²
- Внешний диаметр кабеля от 6 до 21 мм
- От 2- до 5-контактные штекерные соединители
ФГ-кабели для кабельной разводки постоянного тока
Фотогальванические кабели серии SUNCLIX соединяют все функциональные элементы ФГ-проекта от фотогальванического модуля до инвертора – для безопасной эксплуатации в системах, размещаемых на крыше, на коммерческих и промышленных электростанциях.
- Сечения провода от 2,5 до 10 мм²
- Сборка по индивидуальному заказу
- Уникальная стыковочная часть
Зарядные кабели для электромобильности
Зарядные кабели переменного и постоянного тока CHARX connect рассчитаны на зарядку в режиме 3, а также быструю зарядку электромобилей током до 500 кВт. Зарядные штекеры поставляются для типа 1, типа 2 и GB/T. Они отличаются высокой безопасностью, надежностью, долговечностью, а также привлекательным дизайном и высокой эргономичностью.
Подготовка кабеля на заказ
Используйте различные конструкции, кодирования и назначения выводов для сборки индивидуальных кабелей для своего приложения.
- Любые представленные на рынке кабели и штекерные соединители для передачи данных, сигналов и питания
- Спектр услуг в соответствии с требованиями машиностроения и производства оборудования, инфраструктуры, а также ветроэнергетики и других отраслей возобновляемых источников энергии
Кабель, поставляемый в виде товара на метры, для медных и оптоволоконных приложений
Кабели, предлагаемые как товар на метры, позволяют реализовать различные приложения. Создавайте кабельную разводку в соответствии со своими требованиями.
- Разные типы кабелей
- Индивидуальная длина кабелей
- В комплектации со сборными штекерными соединителями
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology Абсолютно надежное экранирование
Advanced Shielding Technology – это инновационная концепция экранирования для подготовленных штекерных соединителей. Жидкий металл полностью охватывает кабельный экран в процессе изготовления и гарантирует абсолютную безопасность и надежность соединения экрана. Повышайте качество передачи данных, сигналов и питания даже в экстремальных условиях внешнего воздействия. Выбирайте инновационную кабельную разводку для современных систем автоматизации предприятий.