Virtual Control
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
Подберите подходящие программируемые логические контроллеры и устройства ввода-вывода со степенью защиты IP20 и IP65/67 в виде отдельной системы или удаленной станции ввода-вывода для интеграции в различные сети Ethernet. Программируйте на языках стандарта МЭК 61131-3 или высокого уровня и подготовьте свое оборудование к будущим требованиям. PLCnext Technology позволяет, например, уже сегодня реализовать новые тенденции, такие как искусственный интеллект или устойчивые решения в области солнечной энергетики.
Открытость для будущего
Мир автоматизации находится в процессе изменений. Цифровизация, объединение в сети и глобализация экономических и технических систем существенно меняют требования рынка. Производители перспективных систем автоматизации должны давать своим клиентам возможность соответствовать стандартам современных IoT-систем. В этой связи компания Phoenix Contact предлагает перспективные программируемые логические контроллеры, системы ввода-вывода и программное обеспечение для SPS. От компонентов до систем, для шкафов управления и полевого оборудования. Профессиональная автоматизация оборудования: от децентрализованного водоснабжения до высокотехнологичных окрасочных линий в автомобильной промышленности.
Новые изделия
Virtual PLCnext Control
Эффективные и гибкие решения по управлению
Устройства Virtual PLCnext Control повышают масштабируемость, гибкость и рентабельность в процессе автоматизации. Развернутое в OCI-контейнере данное программное обеспечение позволяет добиться бесшовной интеграции, объединения ОТ- и ИТ-безопасности и повышения независимости аппаратного обеспечения Вашего решения в области управления.
Основные характеристики
- Системная архитектура на основе открытой экосистемы PLCnext Technology
- Программирование в соответствии с МЭК 61131-3 на языках высокого уровня, такие как C++, C# и Matlab
- Контроллер и / или устройство PROFINET
- Конфигурирование при помощи системы управления через веб-интерфейс
- Virtual PLCnext Control в OCI-контейнере
Преимущества для Вас
- Система управления на базе программного обеспечения с открытой архитектурой PLCnext Technology
- Легкое масштабирование и адаптация к новым требованиям без физического переоснащения
- Прямое подключение к ИТ-системам, облачным сервисам и IIoT-платформам для приложений управления данными
- Минимизация инвестиционных затрат, так как не требуется специального аппаратного обеспечения
- Максимальная кибербезопасность благодаря контейнерной технологии
PLCnext Technology − откройте новые возможности автоматизации
PLCnext Technology объединяет мир информационных и операционных технологий Сделайте ваше приложение готовым к IIoT и индустрии 4.0
PLCnext Technology – это экосистема для промышленной автоматизации, состоящая из открытого оборудования, модульного инженерного программного обеспечения, глобального сообщества и цифрового рынка программного обеспечения. Цифровизация и глобализация предъявляют новые требования к промышленной автоматизации. Точное проектирование открытой системы автоматизации так же важно, как и гибкое модульное расширение.
Наряду со стандартным программированием SPS согласно МЭК 61131-3 возможно также параллельное программирование и комбинирование языков программирования C/C++, C# или MATLAB® Simulink® в режиме реального времени с PLCnext Control. Ускорьте разработку вашего приложения с бесплатной базовой версией PLCnext Engineer. Или воспользуйтесь привычной для вас средой программирования – выбор за вами!
Благодаря простой облачной интеграции, возможности использования программного обеспечения с открытым исходным кодом и постоянно растущему ноу-хау PLCnext Community, вы получаете преимущества новых форм сотрудничества. Полученные в результате приложения-решения, программные модули, системы исполнения и расширения функций доступны в магазине PLCnext Store и позволяют сэкономить огромное количество времени и денег при создании приложений. Так PLCnext Technology представляет собой оптимальную экосистему для соответствия требованиям современной автоматизации.
SPS, расширения SPS, системы ввода-вывода и программное обеспечение для PLCnext Technology
Технология автоматизации для PLCnext Technology
Воспользуйтесь нашим большим ассортиментом технологий автоматизации, который включает SPS, функциональные расширения SPS, системы ввода-вывода и программное обеспечение, чтобы подготовить свое оборудование к требованиям IIoT и индустрии 4.0 при помощи PLCnext Technology. Открытая экосистема позволяет реализовывать проекты по автоматизации без традиционных ограничений проприетарных систем. Интегрируйте открытый исходный код и приложения или связывайтесь с контроллерами PLCnext Control с помощью облачного соединения.
PLCnext Technology позволяет выполнять параллельное программирование на основе таких распространенных программных инструментов, как Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink и PLCnext Engineer, а также произвольно выбирать связь созданного ими исходного кода. Так, вы можете произвольно комбинировать функции стандарта МЭК 61131-3 с комплексами из C/C++, C# или Matlab® Simulink® и объединять их в общую систему.
Phoenix Contact предлагает для этого масштабируемые SPS со степенью защиты IP20. От модульных контроллеров для небольших приложений до высокопроизводительных контроллеров с централизованным управлением и Edge Devices на базе ПК - в этой серии изделий всегда найдется подходящее решение. Модульные контроллеры позволяют гибко проектировать станции. Выбирайте из широкого ассортимента входов-выходов или расширяйте функциональность контроллера, добавляя функциональные модули с левой стороны. Новые технологии, такие как OPC UA, TSN и 5G, могут быть также интегрированы благодаря открытому ядру Linux. Все это обеспечивает PLCnext Control максимальную перспективность.
Virtual PLCnext Control: будущее гибкой и экономичной промышленной автоматизации
Новый ассортимент продукции Virtual PLCnext Control предлагает инновационное решение для современной промышленной автоматизации. Эта технология позволяет абстрагировать задачи управления от физических устройств и выполнять их на мощных компьютерных архитектурах, что обеспечивает гибкость, масштабируемость и экономическую эффективность. Virtual PLCnext Control - это пакет программного кода в виде контейнера OCI, который предлагает привычную среду с функциями, возможностями управления и программирования, знакомыми по аппаратному PLCnext Control. Это решение обеспечивает плавную интеграцию в существующие системы, сочетает безопасность OT и ИТ и оптимизирует расходы за счет консолидации нескольких экземпляров PLC. Простота обслуживания и обновления, а также возможность беспрепятственного переноса приложений между различными аппаратными обеспечениями делают Virtual PLCnext Control перспективным и экономически эффективным решением для промышленной автоматизации.
Удаленные системы ввода-вывода серии Axioline для установки в шкафу управления и монтажа в поле
Удаленные системы ввода-вывода для установки в шкафу управления или в полевых условиях
Выбирайте удаленные системы ввода-вывода из огромного ассортимента устройств для шкафа управления, в том числе для особо быстрой передачи данных. Реализуйте системы безопасности при помощи модулей PROFIsafe или вообще без контроллера безопасности благодаря технологии SafetyBridge. Наши системы ввода-вывода идеально сочетаются со всеми программируемыми логическими контроллерами Phoenix Contact.
Используйте модули ввода-вывода блочного исполнения, отличающиеся высокой функциональностью и особо прочной конструкцией, в жестких промышленных условиях для децентрализованной автоматизации без шкафа управления. Цифровые модули ввода-вывода, а также ведущее устройство IO-Link и подходящее устройство IO-Link позволяют расширить функциональные возможности используемого приложения.
Классические SPS согласно МЭК 61131
Классические SPS во всех классах производительности для программирования согласно МЭК 61131-3
Phoenix Contact предлагает большой выбор SPS для самых разных задач. Выбирайте SPS с соответствующими входами-выходами или высокопроизводительные SPS для сложных задач автоматизации из ассортимента программируемых логических контроллеров для малых и средних систем.
Модульные контроллеры серии Axiocontrol специально разработаны для максимальной производительности, простоты использования и применения в жестких промышленных условиях. Основой для этого служат сверхпрочный корпус и превосходные характеристики защиты от ЭМВ.
Для высокодоступной и децентрализованной автоматизации высокопроизводительный SPS с интеллектуальным контроллером МЭК 61131, технологией резервирования и сетевым разъемом является идеальным решением.
Интегрированная функция резервирования на основе оптоволоконной технологии гарантирует
бесперебойность процесса в случае отказа или замены SPS. Контроллеры RFC работают на базе PROFINET и благодаря технологии AutoSync автоматически создают резервную систему.
Технические средства автоматизации для Niagara Framework®
Найдите подходящее техническое средство автоматизации для мониторинга, управления и оптимизации функций здания. Воспользуйтесь нашим обширным ассортиментом блоков управления, системой управления зданием и облачным программным обеспечением для анализа.
Контроллеры для зарядной инфраструктуры E-Mobility
Контроллеры зарядки переменного и постоянного тока CHARX control образуют интеллектуальную систему Ваших сетевых зарядных станций. Благодаря масштабируемости, возможности полного подключения, гибкой конфигурации и интегрированному управлению нагрузкой, они подходят для частных, коммерческих и общественных зарядных точек – от бытовых зарядных устройств до парковок.