Система управления Ethernet в реальном времени от специалистов в области промышленной связи
PROFINET — ведущая система управления Ethernet в реальном времени, имеющая огромный спрос на рынке. Ознакомьтесь с основными данными, принципом действия и преимуществами этой комплексной и перспективной технологии. Уже в течение многих лет компания Phoenix Contact предлагает ноу-хау и обширный ассортимент современной продукции для PROFINET.
Система водоподготовки может иметь большую протяженность, и часто располагается в труднодоступных местах. В архитектуре сети с резервированием несколько контроллеров соединены между собой каскадом. Использование PROFINET позволяет создавать универсальную архитектуру на базе промышленного Ethernet.
На круизных судах новейшего поколения используются современные системы пожаротушения. Эти системы контролируются при помощи дублированных контроллеров. Для этого устройства PROFINET, расположенные на девяти палубах, соединены в одном единственном кольце. Система PROFINET позволяет сократить кабельную разводку и эффективно анализировать неисправности, что является особенно важным на борту судна.
В условиях стремительного роста объемов воздушных перевозок готовность взлетно-посадочных полос является обязательным требованием. В данном случае имеющаяся система управления была расширена двумя работающими в параллельном режиме контроллерами PROFINET, которые управляют шлюзами по сети. При помощи системы PROFINET обеспечивается оптимальное взаимодействие в системе управления.
Конвейер большой протяженности, обслуживающий несколько производственных цехов, имеет централизованное управление на базе контроллера PROFINET. За счет наличия логической связи между переменными OPC и PROFINET в программе управления можно организовать управление доступом. На разных участках конвейера имеются различные панели, которые отображают информацию для работников — без необходимости распределения от центрального монитора.
Хорошо организованная инфраструктура в больших системах, например в автомобильной промышленности, является условием высокой степени готовности. В установках, имеющих подчиненные ячейки, внутри одной большой сети в зависимости от структуры функционирует несколько сотен контроллеров и тысячи устройств. В отдельных ячейках используются управляемые коммутаторы. В режиме PROFINET они глубоко интегрированы в приложение контроллера. Коммутаторы обеспечивают коммуникацию между ячейками. Таким образом можно визуализировать все неисправности.
Для связи по PROFINET между всеми компонентами ВЭУ требуются оптоволоконные кабели, в том числе во вращающихся деталях установки. Пара медиаконвертеров преобразует сигналы PROFINET на обеих сторонах, используя при этом мультиплексирование. Это позволяет обеспечить связь с колпаком ротора только по одному стекловолокну.
"$pageName" в