Sicurezza e rapidità

Sicurezza e rapidità

L'affidabilità della tecnica di bloccaggio è alla base per il funzionamento sicuro dei vostri dispositivi.

Fate affidamento sui connettori PCB di Phoenix Contact per lo sviluppo delle vostre apparecchiature. In questo modo creerete soluzioni affidabili e ad alta prestazione. Phoenix Contact offre molteplici tecnologie di connessione e bloccaggio adatte a ogni esigenza.

Bloccaggio Lock & Release

Bloccaggio Lock & Release  

Collegare in modo rapido e sicuro con il bloccaggio Lock & Release

Durante l'inserimento il sistema a leva Lock & Release blocca automaticamente la spina con il connettore. Per sbloccare è sufficiente azionare la leva.

Il cablaggio del conduttore avviene con connessione a vite o tecnologia Push-In.

Le seguenti serie di articoli sono disponibili con Lock & Release:

  • MSTB, da 2 a 20 poli con connessione a vite
  • DFMC, doppia connessione, fino a 40 poli, con connessione a molla Push-In
  • FKC, da 2 a 20 poli, con connessione a molla Push-In

Connettori maschio con bloccaggio a scatto

PTS: connettori maschio con bloccaggio a scatto  

PTS: connettori maschio con bloccaggio a scatto

Collegamento rapido e sicuro dei connettori per circuiti stampati sui connettori maschio con bloccaggio a scatto.

Nella serie PTS, il bloccaggio a scatto opzionale impedisce un'apertura accidentale della spina causata dalle sollecitazioni meccaniche. Particolarmente interessante è il numero ridotto di poli. Una codifica a colori impedisce inserzioni errate.

La spina PTS si contraddistingue inoltre per l'esecuzione compatta e la connessione Push-In. I connettori con bloccaggio a scatto e le spine PTS sono disponibili con poli da 2 a 12.

Bloccaggio Click & Lock

Click  Lock  

Click & Lock: senza utensili, completamente automatico

Click & Lock offre una sicurezza elevata anche in caso di sollecitazioni meccaniche. Il bloccaggio avviene senza utensili e in modo automatico: è sufficiente inserire il connettore e le guide laterali si inseriscono a scatto con un "clic".

Le seguenti serie di articoli sono disponibili con Clic & Lock:

  • PC 5, da 2 a 12 poli, con connessione Push-In, fino a 41 ampere

Bloccaggio con flangia a scatto

Bloccaggio con gancio  

Bloccaggio con gancio sul connettore

Con il bloccaggio con flangia a scatto, i connettori per circuiti stampati vengono bloccati con l'elemento base o con il connettore direttamente durante la procedura di inserimento, creando un collegamento a prova di vibrazioni.

Le seguenti serie di articoli sono disponibili con bloccaggio con flangia a scatto:

  • FMC, da 2 a 20 poli, con connessione a molla Push-In
  • FKC, da 2 a 18 poli, con connessione a molla Push-In

Bloccaggio con flangia a vite

Affidabile e collaudata: la flangia a vite  

Affidabile e collaudata: la flangia a vite

La soluzione classica: la flangia a vite. Attraverso i fori laterali il connettore viene avvitato all'elemento base in modo assolutamente sicuro.

Il bloccaggio con flangia a vite è disponibile per quasi tutti i connettori COMBICON.

Bloccaggio a innesto diretto

Connessione diretta per circuiti stampati  

Connessione diretta per circuiti stampati

I connettori per circuiti stampati della serie ZEC vengono collegati direttamente con il circuito stampato mediante il bloccaggio a innesto diretto e assicurati in modo sicuro.

Le seguenti serie di articoli sono disponibili con Clic & Lock:

  • ZEC, da 2 a 20 poli, con connessione a molla

Per saperne di più

Fare clic sul seguente pulsante per saperne di più sul tema connettori.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591