Monitoraggio in campo basato su Cloud

Monitoraggio in campo basato su Cloud

Dal sensore al Cloud

Lettura dei dati di processo dal campo con trasmettitori intelligenti.

Gli intelligenti dispositivi di campo attualmente in uso, ad esempio per il monitoraggio del livello, dispongono di molti più dati di un semplice valore di misura, ovvero contengono dati sulla corrosione, la densità, il riempimento parziale e la temperatura ambientale, ma richiedono un grande sforzo per la lettura.

Con il Gateway HART di Phoenix Contact, i sensori HART vengono collegati tramite un cavo, in modo da poter leggere in modo estremamente semplice i dati misurati negli impianti esistenti. In combinazione con il nostro controllore PLCnext, i dati misurati vengono trasferiti in un Cloud o resi disponibili ad altri sistemi in un server OPC UA.

I vantaggi

  • Grazie alla rete digitale potrete sfruttare a pieno i dati rilevati direttamente in campo per operazioni di manutenzione mirate e predittive
  • Ampliabile grazie alla semplice integrazione di ulteriori dispositivi di campo, anche in applicazioni esistenti.
  • Grazie ai sensori esistenti e a quelli aggiuntivi, è possibile prevedere i guasti e ottimizzare i processi
  • Utilizzo efficiente ed efficace dei dati, grazie a banche dati programmabili e altamente affidabili

Semplice implementazione con componenti standard

Dati sensore-attuatore nel Cloud: NOA ready

I dati rilevati vengono inviati in modo semplice e sicuro a sistemi secondari per l'analisi. I Gateway HART combinati con il nostro controllore PLCnext Control consentono una facile connessione al Proficloud di Pheonix Contact, per una semplice lettura dei dati diagnostici dal campo.

Analisi dei dati basata sul Cloud  

Maggiore affidabilità dell'impianto con l'analisi dei dati basata sul Cloud

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi