Torna alla panoramica

I nostri prodotti per l'installazione del bus di campo

Barriere di campoTipoNumero articolo
Accoppiatore dispositivo con inizio e terminazione cavo principale,
per Profibus PA e Foundation Fieldbus
FB-ET2316048
Accoppiatore per due preseFB-2SP2316051
Accoppiatore per una presa separata galvanicamenteFB-ISO2316064
Barriere di campoTipoNumero articolo
Accoppiatore dispositivo con inizio e terminazione cavo principale,
per Profibus PA e Foundation Fieldbus
FB-ET
Accoppiatore per due preseFB-2SP
Accoppiatore per una presa separata galvanicamenteFB-ISO
Scatole di connessione di campoTipoNumero articolo
Custodia, acciaio legato, per 8 porteFB-9-SS2316213
Custodia, acciaio legato, per 15 porteFB-15-SS2316190
Custodia, alluminio, per 8 porteFB-8-AL2316200
Custodia, alluminio, per 15 porteFB-15-AL2316187
Scatole di connessione di campoTipoNumero articolo
Custodia, acciaio legato, per 8 porteFB-9-SS
Custodia, acciaio legato, per 15 porteFB-15-SS
Custodia, alluminio, per 8 porteFB-8-AL
Custodia, alluminio, per 15 porteFB-15-AL
Accessori per scatole di connessione di campoTipoNumero articolo
Connessione a vite per cavo, M20, con dadoFB-M-KV-M20-EX2900197
Spina, M20, con dadoFB-M-BS-M20-EX2900209
Vite di spurgo, M20, con dadoFB-M-BD-M20-EX2901859
Accessori per scatole di connessione di campoTipoNumero articolo
Connessione a vite per cavo, M20, con dadoFB-M-KV-M20-EX
Spina, M20, con dadoFB-M-BS-M20-EX
Vite di spurgo, M20, con dadoFB-M-BD-M20-EX
Scatole di connessione di campo pronte per l'installazioneTipoNumero articolo
distributore di campo con protezione contro le sovratensioni, modulo cavo principale, 12 barriere di campo a due canali, morsetti di connessione schermati, non ExCBL-FB-24SP-P2701934
distributore di campo con protezione contro le sovratensioni, modulo cavo principale, 12 barriere di campo a due canali, morsetti di connessione schermati, zona Ex 2CBL-FB-24SP-P-EX2701935
distributore di campo con protezione contro le sovratensioni, modulo cavo principale, 12 barriere di campo monocanale (uscita intrinsecamente sicura FISCO), morsetti di connessione schermati, zona Ex 2CBL-FB-12ISO-P-EXI2701936
distributore di campo con protezione contro le sovratensioni, modulo cavo principale, 10 barriere di campo monocanale (uscita intrinsecamente sicura FISCO), distribuzione 24 V DC incl. sicurezza con fusibile Ex, morsetti di connessione schermati, zona Ex 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI2701951
Cavo PROFIBUS tipo Fast Connect, fino a 12 MBit/s, per posa fissa,
lunghezza in base alle indicazioni del cliente in metri
PSM-CABLE-PROFIB/FC2744652
Scatole di connessione di campo pronte per l'installazioneTipoNumero articolo
distributore di campo con protezione contro le sovratensioni, modulo cavo principale, 12 barriere di campo a due canali, morsetti di connessione schermati, non ExCBL-FB-24SP-P
distributore di campo con protezione contro le sovratensioni, modulo cavo principale, 12 barriere di campo a due canali, morsetti di connessione schermati, zona Ex 2CBL-FB-24SP-P-EX
distributore di campo con protezione contro le sovratensioni, modulo cavo principale, 12 barriere di campo monocanale (uscita intrinsecamente sicura FISCO), morsetti di connessione schermati, zona Ex 2CBL-FB-12ISO-P-EXI
distributore di campo con protezione contro le sovratensioni, modulo cavo principale, 10 barriere di campo monocanale (uscita intrinsecamente sicura FISCO), distribuzione 24 V DC incl. sicurezza con fusibile Ex, morsetti di connessione schermati, zona Ex 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI
Cavo PROFIBUS tipo Fast Connect, fino a 12 MBit/s, per posa fissa,
lunghezza in base alle indicazioni del cliente in metri
PSM-CABLE-PROFIB/FC
Distributore cavoTipoNumero articolo
Custodia di piccole dimensioni con morsetti, guidacavo e connessione PE, bluJB AL A-FF-PA-BU8190845
Distributore cavoTipoNumero articolo
Custodia di piccole dimensioni con morsetti, guidacavo e connessione PE, bluJB AL A-FF-PA-BU

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
  • I nostri prodotti per l'installazione del bus di campo

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591