I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Automazione di processo - Creare soluzioni per un'industria sostenibile Creare processi sostenibili con prodotti innovativi, soluzioni di digitalizzazione aperte e sicure e servizi scalabili. La chiave di tutto questo è elettrificazione, collegamento in rete e automazione per creare un mondo a risparmio di risorse, la All Electric Society.

Industria di processo dall'alto con visualizzazioni sull'automazione dei processi

La chiave per realizzare un'industria di processo sostenibile sta nell'aumentare l'efficienza e la produzione, riducendo al contempo il consumo di energia. L'uso di soluzioni di digitalizzazione aperte e sicure per una maggiore trasparenza dei dati è fondamentale a questo scopo.

Wilfried Grote, Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals Wilfried Grote

Soluzioni personalizzate per l'industria di processo

Gli impianti di produzione altamente complessi nell'industria di processo devono essere in grado di resistere ai requisiti sempre crescenti di elevata sicurezza, disponibilità, affidabilità e maggiore efficienza, anche in condizioni estreme. La corretta raccolta, trasmissione ed elaborazione dei vostri dati è importante: Approfitta delle nostre soluzioni personalizzate per la digitalizzazione, il monitoraggio e la modernizzazione sostenibile dei vostri impianti di produzione e delle loro infrastrutture.

Due persone nella sala di controllo monitorano l'impianto di processo

Mantieni una visione completa del tuo impianto di processo dalla sala di controllo.

Digitalizzazione dal campo al cloud Maggiore efficienza e disponibilità dell'impianto con soluzioni di monitoraggio e sorveglianza intelligenti

Aumenta la sicurezza di persone e impianti, evita tempi di inattività imprevisti e soddisfa i requisiti di legge in materia di ambiente ed efficienza energetica, come la norma ISO 50001. Sia che si tratti di dati di funzionamento, quantità di energia o messaggi di allarme, creiamo per te un sistema ottimale per l'acquisizione e la trasmissione dei dati di campo e li inviamo al punto desiderato. Dal monitoraggio delle docce di emergenza e dei siti di estrazione fino alla creazione di un'immagine digitale del tuo impianto di produzione: scopri le nostre soluzioni di monitoraggio esemplari per varie aree dell'impianto.

Produzione modulare con Module Type Package (MTP)

Automazione modulare con MTP Reagire in modo rapido e flessibile alle esigenze del momento

Per garantire la competitività a lungo termine, devi essere in grado di reagire ai cambiamenti del mercato in ogni momento. Per essere efficienti lungo l'intera catena del valore, la modularizzazione degli impianti di processo con Module Type Package (MTP) offre molti valori aggiunti. In qualità di gestore di impianto, system integrator o fornitore di moduli, puoi rispondere alle richieste dei tuoi clienti con breve preavviso grazie a tempi di progettazione ridotti e sfruttare il potenziale di mercato corrispondente. Aumenta subito l'efficienza e riduci al contempo il consumo energetico.

Impianto eolico, solare e di elettrolisi

Soluzioni per l'elettrificazione, il collegamento in rete e l'automazione nell'industria Power-to-X.

Power-to-X Con Power-to-X verso la All Electric Society

Rendi la tua produzione efficiente in termini di energia e risorse con le nostre soluzioni di digitalizzazione aperte e sicure e i nostri prodotti innovativi. Ti sosteniamo nell'automazione, nell'elettrificazione e nella digitalizzazione dei tuoi processi Power-to-X.

Le nostre soluzioni sono già utilizzate oggi nell'industria di processo tradizionale. Scopri di più su come molti dei nostri casi d'uso soddisfano anche i requisiti dell'industria dell'idrogeno.

Impianto di processo virtuale
Soluzioni di digitalizzazione aperte e sicure

Come può la digitalizzazione dell'industria di processo essere la chiave del successo? Scopri le soluzioni realizzate nei nostri impianti di processo virtuale secondo il motto "enhanced connectivity for smart production" per accelerare la trasformazione digitale nel tuo impianto.

Visita ora l'impianto di processo
Impianto di processo virtuale

Tecnologie

La nostra competenza per il collegamento in rete aperto e sicuro dei tuoi impianti nell'automazione di processo.

Prodotti

Soluzioni personalizzate per l'automazione di processo basate su prodotti affidabili.

Quadro del sistema di controllo con moduli di interfaccia VIP e cavi di sistema collegati

Nelle nostre soluzioni personalizzate tutti i componenti della nostra ampia gamma di prodotti interagiscono perfettamente.

Per le attività di controllo, monitoraggio e ottimizzazione standard offriamo diversi prodotti e soluzioni tratte dalla tecnologia di connessione, comunicazione e automazione, che consentono di acquisire, trasportare ed elaborare i dati in modo affidabile.

La nostra ampia gamma di prodotti va dai sistemi di morsetti componibili con moderne tecnologie di connessione al cablaggio del sistema a sistemi di controllo e dagli alimentatori e UPS ai sistemi elettronici di gestione del motore per il monitoraggio della pompa o del motore, fino all'I/O remoti. Inoltre, offriamo componenti di rete per reti di bus di campo e Ethernet, nonché soluzioni radio e connessioni cloud.

Scarica qui ulteriori informazioni sui nostri prodotti per l'industria di processo.

Settori in primo piano

Ogni settore ha esigenze specifiche. Grazie a una rete di specialisti con esperienza specifica nel settore e nel paese in cui ti trovi, hai la certezza di averci sempre al tuo fianco.

Un uomo di fronte a un sistema di trasporto per l'industria petrolifera e del gas

Soluzioni per l'industria petrolifera e del gas

Ti accompagniamo durante la migrazione verso sistemi digitali a prova di futuro, anche in condizioni estreme: dalla produzione e dal trasporto fino alla lavorazione di petrolio e gas. Le nostre soluzioni per il settore petrolifero digitale si basano su una piattaforma di controllo aperta e consentono una diagnostica più rapida e vantaggiosa e un monitoraggio più efficiente.

Un uomo con radio davanti a un impianto di processo

Soluzioni per il settore chimico e farmaceutico

Offriamo tecnologie e concetti al passo con le tendenze di digitalizzazione per parchi industriali, impianti di produzione e unità di imballaggio. Le nuove soluzioni di monitoraggio e supervisione basate su una piattaforma di controllo aperta permettono nuovi modi di aumentare la disponibilità e l'efficienza del tuo impianto.

Produzione di cellulosa e carta

Altre industrie di processo

Le nostre soluzioni aperte, sicure e scalabili sono anche trasferibili ad altri settori dell'industria di processo, tra cui, per esempio, l'industria alimentare e delle bevande, l'industria della cellulosa e della carta o l'industria del cemento.

Con il nostro know-how intersettoriale e molti anni di esperienza nell'industria di processo, sviluppiamo tecnologie e concetti basati su standard aperti in hardware e software per le tue applicazioni.

Referenze dei clienti

Scopri perché i nostri clienti dell'industria di processo scelgono Phoenix Contact.

Soluzioni per l'automazione di processo
Soluzioni per l'automazione di processo YouTube

Aumentare la disponibilità e la sicurezza dell'impianto presso Braskem Idesa

"Le soluzioni di Phoenix Contact ci aiutano ad aumentare la sicurezza del nostro impianto",dice Enrique de Dios, Supervisor presso Braskem Idesa in Messico.

Scopri di più nel video sulla nostra collaborazione con Braskem Idesa, produttore di materie plastiche. Utilizzando le nostre soluzioni di monitoraggio, gli impianti di produzione sono altamente disponibili e competitivi.