Connettori per segnali

Connettori per segnali di Phoenix Contact

Soluzioni complete

L'esclusiva varietà di dimensioni e forme delle custodie rende possibili soluzioni universali per il lato dispositivo e cavo.

Torna a Connettori circolari

Categorie

Cerca in Connettori per segnali

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Produciamo connettori circolari per le applicazioni industriali sensore/attuatore e segnale nelle più svariate esecuzioni. Scegliete tra le tecnologie di connessione rapida Push-in o QUICKON, la classica connessione a vite o le compatte connessioni a crimpare o Pierce. La gamma di connettori per dispositivi comprende varianti con cavetti o per il montaggio diretto di circuiti stampati. I connettori da incasso sono indicati per processi di saldatura a onde, THR ed SMT.

I vantaggi

  • Straordinaria varietà di custodie da M5 a M23
  • Flessibilità garantita da diversi numeri di poli: da 3 a 19
  • Cablaggio semplificato grazie alle versioni stampate in plastica

Connettori per segnali da M5 fino a M12

Connettori per segnali da M5 fino a M12  

Connettori per segnali da M5 fino a M12

In risposta ai molteplici requisiti di cablaggio sensore/attuatore in ambito industriale è nato un vasto programma di connettori e passaparete M5, M8 e M12. Soluzioni confezionabili e specifiche per le esigenze del cliente consentono un adattamento ottimale ai singoli sistemi di dispositivi.

  • Da 3 a 17 poli
  • Codifica A, B o D

 

Connettori per segnali M17 e M23

Connettori per segnali M17 e M23  

Connettori per segnali M17 e M23

I connettori circolari M17 e M23 coprono un'ampia varietà di applicazioni di trasmissione di segnali in campo industriale. Requisiti costanti sono tenuta, resistenza alle vibrazioni e protezione EMC. La serie di connettori circolari è completata da un programma completo di versioni stampate in plastica. I connettori M23 della serie PRO ampliano ulteriormente l'assortimento disponibile.

  • Da 6 a 19 poli
  • Tutte le custodie sono equipaggiabili con contatti maschio o femmina

 

Connettori per segnali da 7/8“

Connettori per segnali da 7/8“  

Connettori per segnali da 7/8“

Per soddisfare i requisiti del mercato americano, i connettori circolari sono disponibili con formato in pollici. La gamma di prodotti comprende, oltre a connettori confezionabili con connessione a vite, anche connettori da incasso con cavetti o per il montaggio diretto in circuiti stampati.

  • Da 3 a 5 poli

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurate i vostri connettori e il cavo preconfezionato adatto in base alle vostre esigenze applicative.

Connettori dati
Cavi e fili