M17, Connettore per giunti, applicazione: Dati (non schermati), segnali, potenza, serie: M17 PRO, diritto, schermato: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 8,5 mm ... 12,3 mm, codifica: Tipo 2 (a norma IEC 61076-2-117)
Connettori circolari a 12 poli
M17, Connettore per cavi, applicazione: Dati (non schermati), segnali, potenza, serie: M17 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio rapido ONECLICK, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 8,5 mm ... 12,3 mm, codifica: Tipo 2 (a norma IEC 61076-2-117)
Connettore, Universale, 12-poli, Femmina diritto M12, codifica: A, Attacco a saldare, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm
Connettore, Universale, 12-poli, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, Connessione rapida Piercecon®, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 5,4 mm ... 8,2 mm
Connettore, Universale, 12-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, Attacco a saldare, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm
Connettore, Universale, 12-poli, Maschio diritto M12, codifica: A, Attacco a saldare, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm
Connettore, Universale, 12-poli, schermata, Femmina diritto M12, codifica: A, Attacco a saldare, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm
Connettore per cavi, applicazione: Feedback, segnale, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 5 mm ... 13,2 mm, numero poli: 12, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: RF, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %), Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1069313
M17, Connettore per cavi, applicazione: Dati (non schermati), segnali, potenza, serie: M17 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio rapido ONECLICK, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 8,5 mm ... 12,3 mm, codifica: Tipo 2B (a norma IEC 61076-2-117)
M17, Connettore per giunti, applicazione: Dati (non schermati), segnali, potenza, serie: M17 PRO, diritto, schermato: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 8,5 mm ... 12,3 mm, codifica: Tipo 2 (a norma IEC 61076-2-117)