SACC-M 8FS-3PL-M
-
Connettore
1482523
Connettore, Universale, 3-poli, non schermata, Femmina diritto M8, codifica: A, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 3,5 mm ... 5,5 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione Push-Lock rapida: collegamento e disconnessione senza utensili di conduttori aprendo le leve contatti
Connessione intuitiva: assegnazione dei singoli cavetti facilitata grazie alla siglatura a colori e numerica delle leve contatti
Tecnologia Push-in integrata: cablaggio facilitato di conduttori rigidi e pretrattati tramite semplice innesto diretto
Collegamento a prova d'urto e vibrazioni: l'affermata tecnica a molla garantisce un collegamento stabile e sicuro
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione