Connettori per circuiti stampati

Rapidità e praticità

Rapidità e praticità

Collegamento flessibile: attacco rapido e possibilità di scegliere la tipologia di collegamento desiderato.

Torna a Connettori e morsetti per circuiti stampati

Categorie

Cerca in Connettori per circuiti stampati

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I connettori per circuiti stampati di Phoenix Contact sono composti da innovativi sistemi di collegamento. Potrete trovare sempre la soluzione adeguata al design della vostra apparecchiatura grazie alla varietà di connessioni con passo da 2,5 mm a 15 mm e intensità di corrente fino ­a 125 A.

I vantaggi

  • Elevata flessibilità: libera scelta della tecnologia di connessione
  • Lunga durata garantita da geometrie e superfici di contatto estremamente curate
  • Collegamenti sicuri grazie alle innovative tecniche di bloccaggio
  • Protezione da collegamenti involontari grazie ai sistemi di codifica

Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Connettori e morsetti per circuiti stampati

Assistenza


Connettori per circuiti stampati con passo 7,62 mm

Consentono di realizzare sistemi bus di energia individuali.


Mini-connettore a due file

Sistema di connettori a molla con connessione Push-In.


Connettori per circuiti stampati monoblocco SDC

Connettori per circuiti stampati monoblocco: pratici, vantaggiosi e compatti.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/subcategory_pages/PCB_terminal_blocks_and_PCB_plug-in_connectors_P-11/20bab9a1-6261-41de-965a-3f2cc899d2b5