Connettori ibridi

Connettori ibridi di Phoenix Contact

Tutto in un connettore

Con i connettori ibridi trasferite simultaneamente segnali, dati e potenza.

Torna a Connettori circolari

Categorie

Cerca in Connettori ibridi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Phoenix Contact offre un programma di connettori ibridi per interfacce di comunicazione e collegamenti di motore efficienti. In questo modo è possibile eseguire la trasmissione di dati, segnali e potenza con un unico connettore semplice e salvaspazio.

I vantaggi

  • Salvare spazio e tempo grazie alla combinazione di segnali e potenza in un unico connettore
  • Installazione completa grazie a un connettore ibrido M12 e a un adeguato passaparete
  • Utilizzabile in maniera versatile grazie alle custodie in plastica, con rivestimento in polvere metallica e in metallo EMC

Connettori ibridi M12

Connettori ibridi M12  

Connettori ibridi M12

Risparmiate tempo e spazio: con i connettori ibridi per apparecchi M12 potrete portare dati e potenza nell'apparecchio risparmiando spazio. Il tutto con una struttura compatta e adatta agli ambienti industriali.

  • Fino a 100 MBit/s
  • Correnti fino a 6 A

Connettori ibridi M23

Connettori ibridi M23  

Connettori ibridi M23

Con il connettore circolare trasferite segnali, dati e potenza in un unico connettore: il tutto nella tipologia compatta e robusta M23.

  • 30 A / 850 V DC o 630 V AC
  • Contatti: 4 x segnale, 4 x potenza, 4 x dati
    o 4 x potenza, 8 x segnale

 

Connettori ibridi M40

Connettori ibridi M40  

Connettori ibridi M40

Grazie al design robusto, i connettori ibridi di dimensioni M40 sono particolarmente adatti per servoazionamenti o applicazioni interconnesse a catena. Grazie alle diverse tipologie di inserti e alle codifiche meccaniche, la trasmissione di segnali, dati e potenza potrà avvenire con un unico connettore.

  • Correnti fino a 70 A

  • Tensioni fino a 630 V AC / 850 V DC

  • Sezioni di collegamento fino a 16 mm²

  • Contatti: 4x segnale, 4x dati (intercambiabili con 4x segnale),
    4x potenza + PE

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Connettori ibridi M23/M40

Trasferire segnali, dati e potenza con un unico connettore.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi