Connettori circolari

Connettori circolari di Phoenix Contact

La più ampia gamma di prodotti

Scegli il connettore circolare adatto dalla nostra ampia gamma di prodotti.

Torna a Connettori

Categorie

  • Connettori di potenza
    Connettori di potenza

    Usate i connettori di potenza per la connessione di dispositivi compatti e azionamenti elettrici.

  • Connettori ibridi
    Connettori ibridi

    Con i connettori ibridi trasferite simultaneamente segnali, dati e potenza

  • Connettori per dati
    Connettori per dati in M8 e M12

    Per la comunicazione sicura e rapida dei dati vi offriamo connettori circolari schermati nelle dimensioni M8 e M12 per tutti i bus di campo e le reti più comuni.

  • Connettori per segnali
    Connettori per segnali di Phoenix Contact

    Per la trasmissione dei segnali vi offriamo una vasta gamma di connettori nelle dimensioni da M5 a M23.

Cerca in Connettori circolari

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Di piccole e grandi dimensioni, diritti o angolati, stampati o confezionabili sul posto: Phoenix Contact ti offre la struttura giusta che si adatta alla tua specifica applicazione.

I vantaggi

  • Sempre la soluzione ottimale grazie alla vasta gamma di connettori circolari da M5 a M58
  • Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza grazie all'impiego di custodie in metallo schermate
  • Risparmio di tempo nella connessione con le soluzioni di connessione innovative per dispositivi in tutti i gradi di protezione standard industriali
  • Elevata flessibilità grazie agli adattamenti personalizzati in base alle tue esigenze

Connettori per Single Pair Ethernet

Connettori per Single Pair Ethernet  

Connettori per Single Pair Ethernet

Comunicazione continua dei dati grazie ai connettori per cavi e per dispositivi di tipo compatto per Single Pair Ethernet. Le interfacce SPE standardizzate sono perfettamente adatte a garantire una trasmissione efficiente dei dati nell'automazione di processo e di fabbrica. Il cablaggio ottimizzato in funzione dell'applicazione è la base su cui realizzare collegamenti in rete a prova di futuro, che partono dal sensore e arrivano al cloud.

  • Connettori e cavi standardizzati secondo le norme IEC 63171-2 (IP20) e IEC 63171-5 (IP67)
  • Copertura fino a 1000 m
  • Velocità di trasmissione dati fino a 1 GBit/s
  • Potenze fino a 50 W

Connettori ibridi

Connettori ibridi  

Connettori ibridi

Risparmia spazio e tempo durante il cablaggio del tuo dispositivo. Utilizza i nostri connettori ibridi per la trasmissione sicura e compatta di segnali, dati e potenza con un solo connettore.

  • Correnti fino a 70 A
  • Tensioni fino a 850 V DC e 630 V AC
  • Interfaccia CAT5 per la trasmissione dati

 

Connettori per segnali

Connettori per segnali  

Connettori per segnali

Per la trasmissione del segnale ti offriamo una vasta gamma di connettori nelle dimensioni da M5 a M23. Adattati alle tue applicazioni, i connettori sono disponibili nelle varianti da 3 a 19 poli con connessione a scelta tra connessione a perforazione di isolante IDC, a vite, a molla, Piercecon®, a saldare o a crimpare.

  • Correnti fino a 70 A
  • Tensioni fino a 250 V
  • Con connessione schermata opzionale

Connettore dati

Connettore dati  

Connettore dati

Per una rapida e sicura comunicazione dei dati nelle applicazioni industriali e infrastrutturali, ti offriamo connettori circolari schermati nelle dimensioni M8 e M12 per tutti i bus di campo e le reti comuni.

  • Dati fino 10 GBit/s
  • Codifiche per tutte le reti e i sistemi di bus di campo comuni
  • Componenti secondo CAT6A
  • Connettori schermati a 360°

Connettori di potenza

Connettori di potenza  

Connettori di potenza

Approfitta della nostra completa gamma di prodotti che va dai cavi al lato dispositivo fino ai circuiti stampati, dalle connessioni M12 compatte fino alla dimensione M58 per elevate potenze di trasmissione.

  • Potenze fino 150 A / 630 V
  • Sezione di collegamento fino a 50 mm²
  • Sicurezza contro errori di connessione per applicazioni AC e DC

Varianti specifiche per il cliente

Varianti specifiche per il cliente  

Varianti specifiche per il cliente

Hai bisogno di una soluzione personalizzata con requisiti speciali? Su richiesta, realizziamo in modo rapido e flessibile adattamenti personalizzati dei nostri prodotti standard. Il nostro service center trasforma i tuoi desideri in una soluzione su misura.

  • Stampa e siglatura personalizzata di articoli
  • Connettori e cavetti stampati di vari tipi e lunghezze e in diverse confezioni
  • Confezionamenti personalizzati in cartoni, blister, rotoli o tray

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


M17-M40 PRO

Connettori compatibili con tutti i produttori


Straordinaria varietà

Connettori a spina tonda da M5 a M58.


Connettori confezionabili

Tutte le tecnologie di connessione nel formato M12

Configuratore

Configurate i vostri connettori e il cavo preconfezionato adatto in base alle vostre esigenze applicative.

Connettori dati
Cavi e fili
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?urile=wcm%3apath%3a/itit/web/home