Applicazioni e soluzioni

Applicazioni e soluzioni

Aumentare l'efficienza, ridurre i periodi di fermo

Automatizzate il vostro impianto in modo affidabile con le nostre soluzioni su misura.

Torna a Industria di processo

Oil & Gas

  • Downstream – Raffinerie
    Raffinerie

    L'affidabilità dell'impianto è un fattore critico quando si devono integrare sistemi di bus di campo per l'automazione di sistemi di controllo dei processi.

  • Downstream – Reti nella tecnologia dei processi
    Reti nella tecnologia dei processi

    Negli impianti per la tecnologia dei processi il risultato dipende dal controllo continuo del processo.

  • Midstream – Depositi di prodotti petroliferi
    Depositi di prodotti petroliferi

    Grazie ai sistemi di controllori e I/O sicuri e modulari, alla tecnica di controllo e manutenzione remota e agli amplificatori di isolamento per l'area Ex, Phoenix Contact offre un'ampia base di partenza per l'automazione coerente dei serbatoi di stoccaggio.

  • Midstream – Oleodotti e trasporto
    Oleodotti e trasporto

    Digitalizzazione dei tragitti di trasporto e comunicazione trasparente dal sensore dell'oleodotto fino alla sala di controllo.

  • Offshore – FPSO e Plattform-Supplier
    FPSO e Plattform-Supplier

    Una tecnica di automazione efficiente può rappresentare un vantaggio decisivo nei confronti della concorrenza quando si tratta dei costosi sistemi di estrazione petrolifera tramite FPSO.

  • Offshore – Piattaforme di perforazione
    Piattaforme di perforazione

    Per le piattaforme marine occorre rispettare le prescrizioni in ambito marittimo e per i sistemi per le aree Ex.

  • Upstream – Punti di misura e serbatoi locali
    Punti di misura e serbatoi locali

    Lungo il tragitto dai punti di estrazione verso gli ulteriori processi di elaborazione o verso i serbatoi di accumulo, è d'obbligo monitorare la qualità e la portata del materiale trasportato e controllare le perdite.

  • Upstream – Siti di estrazione
    Siti di estrazione

    Phoenix Contact offre solide soluzioni di monitoraggio e comunicazione lungo tutto il percorso dai siti di estrazione attraverso l'oleodotto fino allo stoccaggio nei serbatoi locali.

Settore chimico e farmaceutico

Grazie al nostro know-how industriale e alla nostra vasta gamma di servizi, siamo in grado di soddisfare anche le richieste più esigenti delle vostre applicazioni di processo. Le nostre soluzioni su misura certificate garantiscono affidabilità e maggiore efficienza.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591