PLC logic-Basismodul mit RS-485-Anschluss zur Modbus/RTU-Kommunikation, mit 16 I/Os, steckbar auf 8 digitale oder analoge PLC-INTERFACE-Klemmen, erweiterbar auf 48 I/Os, Echtzeituhr, Micro-USB-Buchse, Aufnahme für Speicherbaustein und Bluetooth-Adapter, Push-in-Anschluss
Programmierbare Logikmodule
Auf dem Markt der Logikmodule, auch Steuerrelais genannt, führt das Logikrelaissystem PLC logic erstmals Logik-, Interface- und Feldanschlussebene in einer Lösung zusammen. So schalten und steuern Sie I/O-Signale mit nur einem kompakten System. Kombinieren Sie je nach Bedarf das Logikmodul mit den passenden Relais- und Analogmodulen. Der modulare Aufbau ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
PLC logic-Stand-Alone-Modul, Generation 2, mit 16 I/Os, steckbar auf acht digitale oder analoge PLC-INTERFACE-Klemmen, nicht erweiterbar, Echtzeituhr, Micro-USB-Buchse, Aufnahme für Speicherbaustein und Bluetooth-Adapter, Push-in-Anschluss
PLC logic-Basismodul, Generation 2, mit 16 I/Os, steckbar auf acht digitale oder analoge PLC-INTERFACE-Klemmen, erweiterbar auf 48 I/Os, Echtzeituhr, Micro-USB-Buchse, Aufnahme für Speicherbaustein und Bluetooth-Adapter, Push-in-Anschluss
PLC logic-Erweiterungsmodul mit 16 I/Os, zum steckbaren Anschluss auf acht PLC-INTERFACE-Klemmen zur Erweiterung des Basismoduls (maximal zwei Erweiterungsmodule an ein Basismodul anschließbar), Push-in-Anschluss
Analoges Eingangsmodul für PLC logic-Logikmodule (nur Generation 2), 1-kanalig, Signaltyp (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) über DIP-Schalter konfigurierbar, Push-in-Anschluss
Datenkabel zur RS-232-Kommunikation zwischen den Logikmodulen PLC logic und den Touchpanels der Geräteserie BTP 2000. Kabellänge: 2 m
PLC logic Starterkit3, bestehend aus: steckbares Stand-alone-Logikmodul (SAM2), acht Relaisausgangsklemmen mit Push-in-Anschluss (250 V AC/DC, max. 6 A) und Micro-USB-Programmierkabel
Analoges Ausgangsmodul für PLC logic-Logikmodule (nur Generation 2), 1-kanalig, Signaltyp (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) über DIP-Schalter konfigurierbar, Push-in-Anschluss
PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen bei PLC logic, mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC
Pt 100/Pt 1000 Temperaturmessumformer für PLC logic-Logikmodule (nur Generation 2), 1-kanalig, Signaltyp (Pt 100, Pt 1000) über DIP-Schalter konfigurierbar, Push-in-Anschluss
Logikmodule: Das System im Überblick
Logikmodule: Die Komponenten des Logikrelaissystems
Die Auswahl an unterschiedlichen Modulen erlaubt eine flexible Erweiterung des Systems. So stehen neben dem Basismodul auch Erweiterungsmodule für komplexere Aufgabenstellungen zur Verfügung. Zu jedem Logikmodul sind acht PLC-INTERFACE-Klemmen frei wählbar. Erfassen und schalten Sie bis zu 48 E/A-Signale mit einem Basismodul und zwei Erweiterungsmodulen.
1. Basismodul
PLC logic verarbeitet mit einem Basismodul 16 E/A-Signale auf nur 50 mm Baubreite.
2. Erweiterungsmodule
Die Verbindung zwischen Basis- und Erweiterungsmodul erfolgt werkzeuglos über integrierte Steckverbinder.
3. Speicherbaustein
Programme sichern oder einfach auf weitere Geräte übertragen.
4. Relais- und Analogmodule
Der modulare Aufbau mit verschiedensten Relais- und Analogmodulen ermöglicht eine kanalspezifische Bestückung.
5. PLC logic App
Einfache und schnelle Parameteranpassungen und Monitoring per App für iOS. Mit der App und dem dazugehörigen Bluetooth-Adapter greifen Sie schnell und drahtlos auf Prozessdaten zu.
Ihre Vorteile der Steuerrelais
- Hohe Verfügbarkeit durch steckbare Schaltelemente
- Flexibel kombinieren: Bestücken Sie jeden Kanal individuell als Ein- oder Ausgang mit Relais- oder Analogmodulen je nach Applikationsanforderung
- Effizient verdrahten dank Push-in-Anschlusstechnik und Spezialvarianten für die Sensor- bzw. Aktorverdrahtung
- Einfache Realisierung der Projekte durch intuitive Software
- Drahtloses Bedienen und Beobachten mittels Bluetooth-Adapter und PLC logic-App
- Das programmierbare Logikrelaissystem ist Teil des COMPLETE line-Systems
Neuheiten
Hochkompakte, vernetzbare Logikmodule
Schnelle Modbus/RTU-Anbindung
Mit der Vernetzung über RS-485-Modbus/RTU erfolgt die einfache Einbindung der smarten PLC logic in übergeordnete Steuerungen. Realisieren Sie den dezentralen Remote-I/O-Zugriff auf Prozessdaten sowie Betriebs- und Störungsmeldungen der PLC logic schnell und zuverlässig.
Hauptmerkmale
- Einfache Netzwerkeinstellung via Web-based Management (WBM)
- Terminierung und Biasing
- Broadcast-Funktionalität
- Einfache Vernetzung dank Modbus/RTU via RS-485
- Dezentrale Steuerungsfunktionalität bleibt auch bei Ausfall der Kommunikation erhalten
- Push-in-Anschlusstechnik
Ihre Vorteile
- Hohe Verfügbarkeit durch steckbare Schaltelemente und dezentrale Steuerungsfunktionalität
- Optimale Flexibilität dank der individuellen Kombination als Ein- oder Ausgang mit Relais- oder Analogmodulen je Kanal
- Einfache Realisierung der Projekte durch intuitive Programmierung
- Schnelle Vernetzung dank Modbus/RTU via RS-485