VARAN

Varan

Hybrid: zwei in einem

Übertragen Sie Signale und Leistung in einer Leitung.

Zurück zu Produkte nach Protokollen

Kategorien

Suchen in VARAN

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit Phoenix Contact realisieren Sie Automatisierungsnlagen mit VARAN-Technologie. Dazu bieten wir Ihnen passive VARAN-Komponenten: Steckverbinder in hohen Schutzarten und Kabel in verschiedenen Ausführungen und Längen.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend durch kompakte Bauform
  • Einfache Montage: Anschließen ohne Spezialwerkzeug
  • Sicherer Einsatz in rauen Industriebedingungen dank hoher Schutzart
  • Zeitsparend, da innovative und schnelle Anschlusstechniken
  • Hohe Flexibilität durch kundenspezifische Anpassungen der Artikel

VARAN-Technologie

VARAN-Topologie  

VARAN-Topologie

Erfüllen Sie alle Anforderungen an die moderne Maschinenautomation – mit der VARAN-Technologie.

VARAN (Versatile Automation Random Access Network) ist ein Bussystem, das auf Standard-Ethernet-Technologie basiert. Da die VARAN-Technologie für jeden offen vorliegt, können Sie das System frei einsetzen und Ihre eigenen Schnittstellen entwickeln.

Das System zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

  • harte Echtzeit-Datenübertragung
  • automatische Adressierung
  • hohe Ausfallsicherheit
  • Hot-Plug-In (Die Wechselbarkeit von Systemkomponenten und Modulen im laufenden Betrieb des Systems)

Phoenix Contact bietet folgende VARAN-Komponenten:

  • M12-Steckverbinder für Baum-, Linien- und Sterntopologie
  • Kabel für Übertragungsraten bis zu Gigabit-Ethernet

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00