Sichere Motorstarter

Sichere Motorstarter

Motoren clever schalten

Mit kompakten und modularen Motorstartern schalten und wenden Sie Motoren schnell und zuverlässig.

Zurück zu Funktionale Sicherheit

Kategorien

Suchen in Sichere Motorstarter

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die sicheren Hybrid-Motorstarter CONTACTRON vereinen bis zu vier Funktionen in einem Gerät: NOT-HALT, Motorstart, Wendefunktion und Motorschutz gegen Überlast. Neben Standardgeräten für eine Parallelverdrahtung sind außerdem vernetzbare Varianten erhältlich. Diese lassen sich in Feldbusumgebungen integrieren.

Ihre Vorteile

  • Sicheres Abschalten bis SIL 3 und PL e
  • Platzersparnis bis zu 89 Prozent durch schmales Design
  • 10-fache Lebensdauer dank schonendem Schalten mit der CONTACTRON Hybrid-Technologie
  • Einstellbarer Motorschutz mit Bimetall-Funktion bis 9 A
  • Einfache Verdrahtung dank Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung

Modulare Hybrid-Motorstarter

Modulare Hybrid-Motorstarter CONTACTRON pro  

Modulare Hybrid-Motorstarter CONTACTRON pro

Die neue Produktreihe CONTACTRON pro bietet eine einfache Safety-Integration und ist modular erweiterbar. Das Sicherheitsrelais PSRmini PSR-MC38 sorgt für das sicherheitsgerichtete Abschalten eines Motors über den neuen Hybrid-Motorstarter CONTACTRON pro. Sie können die Schaltgeräte über den Tragschienen-Busverbinder einfach, schnell und modular verbinden.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Clever schalten und sicher schützen

Verdrahtungsbeispiel  CONTACTRON

NOT-HALT

Integrierte ​Safety​​-​​Funktion​ ermöglicht den Einsatz in ​sicherheitsrelevanten​ NOT-HALT-Applikationen.

​Rechtslauf​

​Einfache​ ​Ansteuerung​ direkt über 24-V-SPS-Ausgangskarten oder ​230-V-AC-Signal​.

​Linkslauf​

Optional: ​Wende​​funktion​ inklusive ​Verriegelungsschaltung​ und ​Last​​verdrahtung​.

​Motorschutz​

​Komfortabler​ Schutz durch das elektronische ​Motorschutzrelais​ mit Automatik- und ​Fern-Reset-​​Funktion​.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00