Installationssteckverbinder und Installationskabel

Installationssteckverbinder

Mit unseren Installationssteckverbindern schließen Sie Leitungen unkompliziert und flexibel an. Wählen Sie je nach Anwendung zwischen einfacher Leitungsverbindung, komfortabler Energieverteilung oder kompaktem Geräteanschluss. Robuste Gehäuse und hohe Schutzarten bis IP69K ermöglichen die sichere Leistungsübertragung in Außen- und Feuchtbereichen.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1636031
PRC 20/M17-6E-FC-MC 6-14 GY - Steckverbinder
PRC 20/M17-6E-FC-MC 6-14 GY - Steckverbinder
1636031

Steckverbinder, Artikelfamilie: PRC 20, Bauform: gerade, Farbe: schwarz, Polzahl: 7, Aderquerschnitt min.: 0,75 mm2, Aderquerschnitt max.: 1 mm2, Bemessungsspannung: Dreiphasig 630 V AC, Bemessungsstrom: 8,5 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesser min.: 6 mm, Kabeldurchmesser max.: 14 mm, Einstellmöglichkeit für die Entriegelung: 1. mit einem Werkzeug oder 2. von Hand

NEW
Go to Product Detail Page for item 1636034
PRC 20/M17-6E-FC-FC 6-14 GY - Kupplungssteckverbinder
PRC 20/M17-6E-FC-FC 6-14 GY - Kupplungssteckverbinder
1636034

Kupplungssteckverbinder, Artikelfamilie: PRC 20, Bauform: gerade, Farbe: schwarz, Polzahl: 7, Aderquerschnitt min.: 0,75 mm2, Aderquerschnitt max.: 1 mm2, Bemessungsspannung: Dreiphasig 630 V AC, Bemessungsstrom: 8,5 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 6 mm, Kabeldurchmesser max.: 14 mm, Einstellmöglichkeit für die Entriegelung: 1. mit einem Werkzeug oder 2. von Hand

NEW
Go to Product Detail Page for item 1636044
PRC 20/M17-6E-FT25-FC GY - Gerätesteckverbinder Vorderwand
PRC 20/M17-6E-FT25-FC GY - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1636044

Gerätesteckverbinder Vorderwand, Artikelfamilie: PRC 20, Bauform: gerade, Farbe: schwarz, Polzahl: 7, Aderquerschnitt min.: 0,75 mm2, Aderquerschnitt max.: 1 mm2, Bemessungsspannung: Dreiphasig 630 V AC, Bemessungsstrom: 8,5 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 6 mm, Kabeldurchmesser max.: 14 mm, Einstellmöglichkeit für die Entriegelung: 1. mit einem Werkzeug oder 2. von Hand

NEW
Go to Product Detail Page for item 1636039
PRC 20/M17-5E-FT25-MC GN - Gerätesteckverbinder Vorderwand
PRC 20/M17-5E-FT25-MC GN - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1636039

Gerätesteckverbinder Vorderwand, Artikelfamilie: PRC 20, Bauform: gerade, Farbe: schwarz, Polzahl: 6, Aderquerschnitt min.: 0,75 mm2, Aderquerschnitt max.: 1 mm2, Bemessungsspannung: Dreiphasig 630 V AC, Bemessungsstrom: 8 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesser min.: 6 mm, Kabeldurchmesser max.: 14 mm, Einstellmöglichkeit für die Entriegelung: 1. mit einem Werkzeug oder 2. von Hand

NEW
Go to Product Detail Page for item 1636043
PRC 20/M17-6E-FT25-MC GY - Gerätesteckverbinder Vorderwand
PRC 20/M17-6E-FT25-MC GY - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1636043

Gerätesteckverbinder Vorderwand, Artikelfamilie: PRC 20, Bauform: gerade, Farbe: schwarz, Polzahl: 7, Aderquerschnitt min.: 0,75 mm2, Aderquerschnitt max.: 1 mm2, Bemessungsspannung: Dreiphasig 630 V AC, Bemessungsstrom: 8,5 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesser min.: 6 mm, Kabeldurchmesser max.: 14 mm, Einstellmöglichkeit für die Entriegelung: 1. mit einem Werkzeug oder 2. von Hand

Ihre Vorteile

  • Für jede Anwendung die richtige Anschlusstechnik: schneller IDC-Kontakt, einfache Push-in-Technologie und bewährter Schraubanschluss
  • Einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
  • Flexible Gestaltung der Energieverteilung durch feste und steckbare Varianten
  • Hohe Zuverlässigkeit durch robuste Gehäuse bis Schutzart IP66/IP68/IP69 mit Stoßfestigkeit IK08
  • Durchgängig geschützte Elektronik, da Gehäuse auch beim Zuleitungsanschluss nicht geöffnet werden müssen

Neuheiten

Energieverteiler der Serie PRC 20
IPD-Verteiler für die Elektroinstallation
Installationssteckverbinder QPD STAS 3

Steckbarer Energieverteiler bis 20 A

Konfektioniert für eine schnelle Installation

Der fertig konfektionierte Energieverteiler erlaubt die einfache und zeitsparende Installation mit Steckverbindern der Serie PRC 20. Der vorkonfigurierte Verteiler ist in 16 Varianten erhältlich und lässt sich einfach per Plug-and-Play installieren.

Hauptmerkmale

  • Bemessungsspannung: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Bemessungsstrom: 20 A
  • Schutzart bis IP69
  • Kategorie der Schlageinwirkung: IK08 (-25 °C)
  • 2- bis 5-polig
  • Kodierung: mechanisch und farbkodiert
  • Anzahl Eingänge: 1
  • Anzahl Ausgänge: 2

Ihre Vorteile

  • Geringer Installationsaufwand auf der Baustelle dank Plug-and-Play
  • Weniger Verdrahtungsfehler durch 100-%-Kontrolle in der Fertigung
  • Hand- und werkzeuglösbare Verriegelung für mehr Flexibilität vor Ort
  • „Plug-and-forget“ durch den Einsatz bewährter Materialien
  • Sicherer Einsatz auch bei extremen Umgebungsbedingungen

Verteiler für die Elektroinstallation

Energie einfach und werkzeuglos verteilen

IPD-Installationsverteiler ermöglichen eine einfache und sichere Energieverteilung in Gebäuden oder Infrastruktureinrichtungen. Die Installation von 3- und 5-poligen Steckverbindern mit Leiterquerschnitt bis zu 2,5 mm² erfolgt zuverlässig und werkzeuglos durch einfaches Stecken.

Hauptmerkmale

  • H- und Y-Verteiler
  • 3- und 5-polige Varianten
  • Bajonettschnellverriegelung
  • Spannung: 500 V
  • Ströme bis 20 A
  • Steckverbinder Leiterquerschnitt: 0,5 mm² ... 2,5 mm²
  • Schutzart: IP66, IP68, IP69K

Ihre Vorteile

  • Hohe Zeitersparnis durch werkzeuglosen und steckbaren Anschluss
  • Einfache Montage selbst in besonders schwierigen Einbausituationen dank Bajonettschnellverriegelung
  • Mechanische Kodierung gegen Fehlstecken für eine sichere Installation
  • Zuverlässiger Einsatz im Außen-­ und Feuchtbereich dank hoher Schutzart

Installationssteckverbinder QPD STAS 3

Einfacher Jalousie- und Markisenanschluss

Die konfektionierbaren Installationssteckverbinder QPD STAK/STAS 3 sind speziell für den Motorenanschluss von Jalousien, Rollläden und Markisen konzipiert. Die Installation erfolgt dank IDC-Anschluss im Handumdrehen ohne Abisolieren oder Schrauben.

Hauptmerkmale

  • QUICKON-Schnellanschlusstechnik (IDC)
  • 4-polig (3-polig + PE)
  • Spannung: 400 V
  • Strom: 16 A
  • Schutzart: IP54
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C

Ihre Vorteile

  • Bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
  • Einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
  • Hohe Zuverlässigkeit durch robuste und vibrationsfeste Gehäuse

GameChangers von Phoenix Contact für den Geräteanschluss

GameChangers für den Geräteanschluss

Mehr als Top-Leistungen – ein ganz neues Spiel: Unsere GameChangers bringen auch Ihre Anwendungen auf das nächste Erfolgslevel.

Zwei Mitarbeiter schauen sich den Produktnavigator auf einem Tablet an, darüber verschiedene Produkteinblendungen

Produktnavigator Erhalten Sie einen Überblick über unser umfassendes Portfolio

Informieren Sie sich schnell und übersichtlich über Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse für den Geräteanschluss. Der Produktnavigator unterstützt Sie dabei, indem er das Programm in die verschiedenen Produktgruppen aufteilt.

Konfigurator für IPD-Installationssteckverbinder und -verteiler

IPD-Energieverteilung bequem und individuell konfiguriert

Konfigurator für Installationssteckverbinder und -verteiler

Konfigurieren Sie bequem Ihre Energieverteilung mit IPD-Installationssteckverbindern und -verteilern. Passen Sie Steckverbindungen und Leitungslängen einfach nach Ihren Gegebenheiten an. Die intuitive Menüführung und 3D-Darstellung macht die Konfiguration spielend leicht. Exportieren Sie die Artikelliste oder bestellen Sie Ihre Lösung direkt.

IPD-Installationssteckverbinder mit Push-in-Technologie

Erleben Sie einfache Energieverteilung mit IPD-Installationssteckverbindern und -verteilern. Das Installationssystem IPD ist komplett steckbar und ermöglicht dank Push-in-Technologie und Schnellverriegelung die bequeme, werkzeuglose Installation auch in schwer zugänglichen Bereichen. Für eine besonders langzeitstabile Leistungsverkabelung in rauer Außen- und Industrieumgebung ist die Installation mit IP66, IP68 und IP69K wasser- und staubgeschützt.

3D-Ansicht

IPD-Installationssteckverbinder in der 360°-Ansicht

IPD-Installationssteckverbinder überzeugen durch ihre einfache Handhabung und sichere Installation. Dank geräteseitigem Push-in- und feldseitigem Push-Lock-Anschluss konfektionieren Sie Steckverbinder und Wanddurchführungen komfortabel und schnell ohne Werkzeug. Die Bajonettschnellverriegelung garantiert selbst in besonders schwierigen Einbausituationen die einfache und sichere Montage.

IPD-Vorteile auf einen Blick

Steckbare IPD-Installationssteckverbinder mit Push-Lock-Anschluss
Automatisierte Verdrahtung mit Push-in-Anschluss
Bajonettschnellverriegelung
IPD-DC-Steckverbinder und -Wanddurchführung
IPD-Wanddurchführungen
Zuverlässiger IP-Schutz der IPD-Installationssteckverbinder
Steckbare IPD-Installationssteckverbinder mit Push-Lock-Anschluss

Der Push-Lock-Anschluss der steckbaren IPD-Installationssteckverbinder ermöglicht die einfache, zeitsparende Installation flexibler und starrer Leiter. Die Klemmstelle öffnen und schließen Sie bequem mithilfe der Hebel.

Automatisierte Verdrahtung mit Push-in-Anschluss

IPD-Wanddurchführungen mit Push-in-Anschluss bieten eine werkzeuglose Konfektionierung durch direktes Stecken vorbehandelter und starrer Leiter. So können auch Verdrahtungsroboter die Komponenten im Gerät automatisch anschließen.

Bajonettschnellverriegelung

Installation kann ganz einfach sein, besonders in schwierigen Einbausituationen. Damit Sie auch unter widrigen Bedingungen komfortabel arbeiten können, sind die IPD-Steckverbinder mit einer Bajonettschnellverriegelung ausgestattet. Die Steckposition rastet eindeutig und sicher ein, mit mechanischer Kodierung gegen Fehlstecken und Berührschutz nach DIN EN 0105.

IPD-DC-Steckverbinder und -Wanddurchführung

Mit dem 5-poligen IPD-DC-Steckverbinder und -Wanddurchführung realisieren Sie mühelos den steckbaren DC-Geräteausgang. Der Leiteranschluss erfolgt feld- und geräteseitig dank Push-in- bzw. Push-Lock-Anschluss bequem ohne Werkzeug.

Mehr zu IPD-DC-Steckverbinder und -Wanddurchführung
IPD-Wanddurchführungen

Mit IPD-Wanddurchführungen für einen direkten Leitungsanschluss sparen Sie sich den Feldsteckverbinder. Die Leitung wird einfach auf der Feldseite durch die Tülle geführt und mit Push-in-Technologie durch federleichtes Stecken direkt am Gerät angeschlossen. Danach die Tülle aufrasten und die Zugentlastung über die Mutter herstellen, fertig.

Zu den IPD-Wanddurchführungen
Zuverlässiger IP-Schutz der IPD-Installationssteckverbinder

Langzeitstabile Verkabelung in Außen- und Industrieumgebungen: Dank IP66, IP68 und IP69K im kompletten System ist Ihre Installation wasser- und staubgeschützt, für besonders zuverlässige Installationen in rauer Umgebung.

QPD-Installationssteckverbinder mit IDC-Anschluss

Eine industriegerechte Energieverteilung muss nicht zeitaufwändig sein. Das beweist das robuste IP68/69K-Installationssystem QPD für Leistungen bis 690 V/40 A. Dank bewährtem IDC-Schneidanschluss QUICKON werden Leitungen bis zu 5 x 6,0 mm² ohne Abisolieren und ohne Spezialwerkzeug angeschlossen. Durch die schnelle und einfache Handhabung verkürzt sich die Anschlusszeit um bis zu 80 %.

QPD-Leitungsverbinder

Leitungsverbinder der Serie QPD

Erleben Sie die Effizienz der Leitungsverbinder der Serie QPD von Phoenix Contact. Die kompakten Leitungsverbinder erleichtern enorm die Leitungsverlängerung oder die Reparatur. Dank der fortschrittlichen IDC-Schneidanschlusstechnik können Sie Ihren Arbeitsaufwand um bis zu 80 % reduzieren. So erledigen Sie Ihre Elektroarbeiten im Handumdrehen. QPD-Leitungsverbinder sind eine unverzichtbare Hilfe für jede Elektrikerin und jeden Elektriker – z. B. auf der Baustelle, im Maschinen- und Anlagenbau oder bei generellen Elektroinstallationen.

Schnelle Installation ohne Spezialwerkzeug

Eine Energieverteilung muss nicht zeitaufwendig sein. Das beweisen die QPD-Leitungsverbinder. Der IDC-Schnellanschluss funktioniert ohne Abisolieren der Litzen. Teure Spezialwerkzeuge sind bei der Installation nicht erforderlich. Sehen Sie sich im Video an, wie einfach die Installation ist.

3D-Ansicht

Das QPD-Installationssystem in der 360°-Ansicht

QPD-Installationssteckverbinder ermöglichen Ihnen den bequemen und sicheren Leitungsanschluss. Lästiges Lösen und Anziehen von Schrauben entfällt. Dank IDC-Schneidklemmtechnik ist die Installation schnell gemacht. Das spart Zeit und vermeidet Anschlussfehler.

QUICKON – sicherer Anschluss in wenigen Schritten

QUICKON-Schneidklemmanschluss beim Abmanteln der Leitung und der Vorbereitung des PE-Leiters
QUICKON-Mutter mit Leitern in den Aderführungen
Abschneiden von Litzenenden bei einem QUICKON-Schneidklemmanschluss
Überwurfmutter wird mit dem Kontaktträger verschraubt
Einrasten der QUICKON-Mutter per Hand
Installationskabel mit Schnellanschlusstechnik
QUICKON-Schneidklemmanschluss beim Abmanteln der Leitung und der Vorbereitung des PE-Leiters

Die Leitung abmanteln und den PE-Leiter vorbereiten.

QUICKON-Mutter mit Leitern in den Aderführungen

Adern in die QUICKON-Mutter einführen und in die gekennzeichneten (1, 2, 3 …) Aderführungen einrasten.

Abschneiden von Litzenenden bei einem QUICKON-Schneidklemmanschluss

Litzenenden bündig abschneiden.

Überwurfmutter wird mit dem Kontaktträger verschraubt

Überwurfmutter auf den Kontaktträger aufsetzen und bis zum Anschlag oder mit angegebenem Drehmoment anziehen.

Einrasten der QUICKON-Mutter per Hand

Durch ein spürbares Einrasten wird die optimale Anschraubweite angezeigt. Die QUICKON-Mutter ist nun so festgeschraubt, dass sie nicht mehr von Hand lösbar ist.

Installationskabel mit Schnellanschlusstechnik

Die Leitung ist schnell, einfach und ohne Spezialwerkzeug angeschlossen.

PRC-Installationssteckverbinder mit Schraubanschluss

PRC-Installationssteckverbinder eignen sich optimal für die kompakte und sichere Leistungsübertragung bis 35 A. Hohe Schutzarten und eine Schlagfestigkeit bis IK08 sichern Ihre Stromverteilung selbst bei extremen Umgebungsbedingungen. Die lösbare Verriegelung mit wahlweise Hand- oder Werkzeugbedienung sorgt zudem für mehr Flexibilität bei der Installation und Wartung Ihres Systems.

PRC-Vorteile auf einen Blick

Installationssteckverbinder der Serie PRC 20 und 35
PRC-Verriegelungstechnologien
Hammer schlägt auf PRC-Steckverbinder
PRC 20 mit Schraubanschluss oder Crimpanschluss
Mechanische und Farbkodierung auf PRC 20
Installationssteckverbinder der Serie PRC 20 und 35

Ihr Platzwunder für die steckbare Energieverteilung: Mit dem PRC übertragen Sie Ströme bis 35 A auf kleinem Raum. Die Geräteschnittstellen sind mit Stift- und Buchsenkontakten erhältlich. Ein integrierter Verdrehschutz gewährleistet eine verlässliche Ausrichtung in der Gerätewand. Dadurch erhalten Sie klar strukturierte Anschlussbereiche und haben mehr Platz und Flexibilität beim Geräte-Design.

Zur Produktliste der PRC 20-Steckverbinder
PRC-Verriegelungstechnologien

Flexibilität, die sich auszahlt: Die Hand- und werkzeuglösbare Verriegelung bietet Ihnen noch mehr Freiheiten bei Installation und Wartung. Der Steckverbinder lässt sich einfach unter Verwendung eines Handlösehebels oder mit einem Schlitzschraubendreher entriegeln.

Zur Produktliste der PRC 20-Steckverbinder
Hammer schlägt auf PRC-Steckverbinder

Der PRC ist gemacht fürs Extreme. Ob warm oder kalt, trocken oder nass, im Innen- oder Außenbereich: Durch hohe Schutzarten bis IP69 sichert PRC Ihre Stromverteilung auch unter anspruchsvollen Umweltbedingungen. Die Schlagfestigkeit bis IK08 macht den PRC zur robusten Lösung auch bei Erschütterungen oder Stößen.

Zur Produktliste der PRC 20-Steckverbinder
PRC 20 mit Schraubanschluss oder Crimpanschluss

Sie haben die Wahl: Mit der bewährten Schraubanschlusstechnik konfektionieren Sie Ihre Leitungen ohne Spezialwerkzeug vor Ort. Dabei profitieren Sie von einem vorinstallierten Leiterschutz, sodass Sie auch unbehandelte Leiter sicher anschließen können. Wenn Sie Leitungen in hoher Stückzahl konfektionieren müssen, bietet der Crimpanschluss einen schnellen, automatisierbaren Anschluss. Suchen Sie sich für Ihre Applikation die Lösung aus, die am besten passt.

Zur Produktliste der PRC 20-Steckverbinder
Mechanische und Farbkodierung auf PRC 20

Clevere Features, wie die mechanische Kodierung, unterstützen Sie bei einer schnellen und fehlerfreien Inbetriebnahme. Der PRC 20 trennt Varianten mit unterschiedlichen Polzahlen sowie die verschiedenen Varianten einer Polzahl sicher und mechanisch voneinander. Die integrierte Farbmarkierung der verschiedenen Signalarten erleichtert die klare Identifizierung auf der Baustelle.

Zur Produktliste der PRC 20-Steckverbinder

Ideal geeignet für zahlreiche Applikationen Unsere Installationssysteme bieten eine flexible und widerstandsfähige Energieverteilung in Gebäude-, Industrie- und Außenanwendungen.

Tunnel mit Beleuchtung
Verkehrsinfrastruktur
Windrad im Solarpark
Energieerzeugung
Elektroautos unter solarbetriebenem Ladepark
Elektromobilität
LTE-Basisstation
Telekommunikation
Bürogebäude von innen
Gebäudeinfrastruktur
Containerschiff
Marine und Offshore
Förderband
Intralogistik
Produktionsgebäude
Produktion
HLK-Anlage auf dem Dach
Heizung, Lüftung und Klima
E-Bike-Ladestation
Micro Mobility
E-PAPER
Alle Installationssysteme auf einen Blick

Informieren Sie sich über unser Portfolio an Installationssystemen. Wählen Sie je nach Anwendung zwischen einfacher Leitungsverbindung, komfortabler Energieverteilung oder kompaktem Geräteanschluss.

E-Paper öffnen
Installationssysteme IPD, QPD und PRC
Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.