Zwangsgeführte Koppelrelais

Zwangsgeführte Koppelrelais

Stets sicher abschalten

Universale Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten für die sichere Trennung.

Zurück zu Elektromechanische und Solid-State-Relaismodule

Kategorien

Suchen in Zwangsgeführte Koppelrelais

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten von Phoenix Contact sind Basisgeräte für die einkanalige Ansteuerung. Die Koppelrelais dienen der galvanischen Trennung, Leistungsverstärkung und Kontaktvervielfältigung.

Ihre Vorteile

  • Höchste Sicherheit mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 50205
  • Zuverlässiger Signalaustausch zwischen zwei Systemen mit Rückmeldefunktion

Zwangsgeführte Koppelrelais für den universellen Einsatz

Signalaustausch mit Rückmeldefunktion  

Signalaustausch mit Rückmeldefunktion

Die zwangsgeführten Koppelrelais sind geeignet für die einkanalige Ansteuerung und ermöglichen eine sichere Diagnose über einen zwangsgeführten Öffnerkontakt.

Sie gewährleisten beispielsweise einen zurverlässigen Signalaustausch zwischen zwei Systemen mit Rückmeldefunktion.

Somit können Sie Anwendungen umsetzen, welche nach Typ A gemäß DIN EN 50205 (Beschaltung als 1 Schließer / 1 Öffner) ausgeführt werden sollen. Sie profitieren weiterhin von einer cULus listed Zulassung für Industriekontrollequipment nach UL 508. Mit dieser Zulassung sind Sie und Ihre Kunden auf der sicheren Seite im nordamerikanischen Marktumfeld. Aufgrund der integrierten Status-LED können Sie die Schaltzustände jederzeit erfassen.

Die zwangsgeführten Koppelrelais sind verfügbar in den Produktfamilien PLC-INTERFACE und RIFLINE complete.

Sicherheit durch zwangsgeführte Kontakte

Zwangsgeführte Kontakte  

Zwangsgeführte Kontakte für ein Höchstmaß an Sicherheit

Bei einer Zwangsführung sind Schließer- und Öffnerkontakt eines Elementarrelais mechanisch miteinander verbunden. So wird verhindert, dass Schließer und Öffner gleichzeitig geschlossen sind. In Verbindung mit einer geeigneten Schaltung wird ein Öffnungsversagen zuverlässig erkannt. Dies ist der zuverlässigste Weg, um maximale Sicherheit von Mensch und Maschine zu gewährleisten.

Weitere sichere, SIL- zertifizierte Koppelrelais

Sichere, SIL-zertifizierte Koppelrelais PSRmini  

Sichere, SIL-zertifizierte Koppelrelais für sicheres Ein- und Ausschalten

Die sicheren Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten sind SIL-zertifiziert und dienen der galvanischen Trennung und Leistungsverstärkung.

Bei den sicheren Koppelrelais haben Sie die Wahl zwischen PSRclassic, der marktüblichen Ausführung und den hochkompakten PSRmini. Diese Koppelrelais sind mit 6 und 12 mm die schmalsten Koppelrelais am Markt.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Schaltgeräteprogramm von Phoenix Contact

Die Stars für Ihren Schaltschrank

Entdecken Sie clevere Schaltgeräte für jede Anwendung.

Weitere Informationen
HIGHLIGHTS 2021

HIGHLIGHTS 2021

Auf Ihrem Weg in eine smarte Welt unterstützen wir Sie mit kreativen Lösungen, innovativen Produkten und Systemen.

Entdecken Sie die HIGHLIGHTS