STEP Kapazitätsmodul, mit wartungsfreiem Energiespeicher auf Doppelschicht-Kondensatorbasis, Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 2 A / 0,4 kJ
DC-USV und DC-USV mit integrierter Kapazität
Die DC-USV sorgt mit einer unterbrechungsfreien Versorgung für höchste Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Auch wenn das Versorgungsnetz ausfällt, versorgt die DC-USV Ihre Anwendung zuverlässig weiter. Sie verhindert Ausfälle und Stillstände Ihrer Anlage. Wichtige Prozesse laufen weiter. Wählen Sie Ihre USV-Lösung mit dem passenden Batteriemodul oder mit integrierter Kapazität.
TRIO USV - USV mit integrierter Stromversorgung, Tragschienenmontage, Push-in-Anschluss, Ausgang: 24 V DC / 10 A
TRIO USV - USV mit integrierter Stromversorgung, USI (Universal Service Interface), Tragschienenmontage, Push-in-Anschluss, Ausgang: 24 V DC / 5 A
TRIO USV - USV mit integrierter Stromversorgung, Tragschienenmontage, Push-in-Anschluss, Ausgang: 24 V DC / 5 A
TRIO USV - USV mit integrierter Stromversorgung, USI (Universal Service Interface), Tragschienenmontage, Push-in-Anschluss, Ausgang: 24 V DC / 10 A
TRIO USV - USV mit integrierter Stromversorgung, USB (Modbus/RTU), Tragschienenmontage, Push-in-Anschluss, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A
TRIO USV - USV mit integrierter Stromversorgung, USB (Modbus/RTU), Tragschienenmontage, Push-in-Anschluss, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology und integrierter Batterie zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 10 A, Batterie: Blei-AGM 4 Ah, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
QUINT USV, IQ Technology, Tragschienenmontage, Schraubanschluss, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 20 A, Ladestrom: 5 A
QUINT USV, IQ Technology, USB, Tragschienenmontage, Schraubanschluss, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 20 A, Ladestrom: 5 A
Neuheiten
Hohe Verfügbarkeit bei Stromausfällen
USV mit integrierter Stromversorgung
Maximieren Sie die Anlagenverfügbarkeit bei Stromausfall mit der TRIO USV. Sie vereint Signalisierung, Diagnose, Anbindung an IPCs und PLCs sowie eine Kaltstartfunktion in einem kompakten Gehäuse. Durch den dynamischen Boost ist sie besonders zuverlässig.
Hauptmerkmale
- Batteriestatus (SOH) über LED ablesbar
- Batteriestart über Taster auf der Front
- Intelligentes Ladeverhalten durch externen Temperatursensor
- Optionale Kommunikation über RS-485 oder USB-C
- Dynamischer Boost: 150 % Überlastfähigkeit ab Stromversorgung
- Dynamischer Batterie-Boost: bis zu 400 % aus der Batterie
Ihre Vorteile
- Direkte Diagnose dank Multicolor-LEDs und Signalkontakten für eindeutige Zustandsanzeige
- Einfache Handhabung durch werkzeuglose Verdrahtung mit Push-in
- Robust und zuverlässig dank dynamischem Boost und intelligentem Batterieladeverhalten
- Platzsparend durch Kombination aus Stromversorgung und USV in einem Gehäuse
- Optional smarte Parametrierung und Monitoring über Schnittstellenanbindung
Intelligente DC-USV mit IQ Technology
DC-USV mit IQ Technology
Die intelligente QUINT DC-USV sorgt aufgrund des Batteriemanagementsystems mit IQ Technology und stärkstem Batterielader für besonders hohe Anlagenverfügbarkeit.
Mithilfe der integrierten Ethernet-Schnittstelle lässt sich die USV einfach in etablierte, industrielle Netzwerke integrieren.
Die Ethernet-Schnittstelle ist kompatibel mit:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Kombinieren Sie unsere USV-Module mit unseren Stromversorgungen und Batteriemodulen für Ihre individuelle, unterbrechungsfreie Lösung.
DC-USV mit integrierter Stromversorgung
DC-USV mit integrierter Stromversorgung
Maximieren Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlage bei Stromausfällen mit der TRIO DC-USV.
Die TRIO DC-USV kombiniert eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit einer integrierten Stromversorgung und spart so Platz im Schaltschrank.
Die robuste Lösung bietet umfassende Funktionen wie Signalisierung, Diagnose, Anbindung an IPCs und PLCs sowie eine Kaltstartfunktion in einem kompakten Gehäuse.
Dank der werkzeuglosen Verdrahtung mit Push-in-Technologie sind die Handhabung und Inbetriebnahme besonders einfach.
Mit dem dynamischen Boost und dem intelligenten Batterieladeverhalten gewährleistet die TRIO DC-USV besonders hohe Zuverlässigkeit.
Wählen Sie das passende TRIO-Batteriemodul entsprechend Ihrer benötigten Pufferzeit und stellen Sie sich Ihr individuelles Komplettsystem mühelos zusammen.
DC-USV mit integrierter Batterie
DC-USV mit integrierter Batterie
Die kompakte DC-USV mit integrierter Batterie ist besonders platzsparend. Daher eignet sie sich für das einfache Nachrüsten bestehender Anlagen. Darüber hinaus zeichnet sich die DC-USV durch eine besonders einfache Handhabung aus, dank des werkzeuglosen Batteriewechsels im laufenden Betrieb und der integrierten Kommunikationsschnittstelle.
DC-USV mit integrierter Kapazität für zyklische Ausfälle von bis zu mehreren Minuten
DC-USV mit integrierter Kapazität
Die DC-USV mit integrierter Kapazität fängt zyklische Ausfälle von bis zu mehreren Minuten ab. Mit ihrer integrierten Schnittstelle kann sie einfach in industrielle Netzwerke integriert werden. Das Kapazitätsmodul vereint elektronische Umschalteinheit und Energiespeicher in einem Gehäuse und ist somit sehr platzsparend. Als Energiespeicher werden wartungsfreie Doppelschichtkondensatoren eingesetzt.
Je nach Applikation stehen Module mit 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ oder auch 16 kJ mit oder ohne Kommunikationsschnittstelle zur Verfügung.