Ladesteuerungen für die Elektromobilität

Ladesteuerungen
Zurück zu Ladetechnik für die Elektromobilität

Kategorien

  • DC-Ladesteuerungen
    E-Mobility Ladesteuerungen für halb-öffentliche und öffentliche Anwendungen.

    CHARX control professional – frei programmierbare Steuerung für Mode-4-Laden mit Gleichstrom nach CCS oder CHAdeMO.

  • AC-Ladesteuerungen
    AC-Ladesteuerungen

    CHARX control modular – kompaktes, modulares und Plug-and-Play-fähiges Steuerungssystem für das Mode-3-Laden mit Wechselstrom.

Suchen in Ladesteuerungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sicher und flexibel Strom tanken: Mit unseren Ladesteuerungen CHARX control betreiben Sie jede Ladestation, von der AC-Wallbox im Carport bis zur HPC-Ladesäule an der Autobahn. Die Geräte überwachen und steuern den Ladeprozess von Elektrofahrzeugen nach geltenden internationalen Normen und Standards wie IEC, GB/T und SAE. Durch das breite Produktportfolio lassen sich unterschiedliche Infrastrukturkonzepte mit ihren spezifischen Anforderungen umsetzen.

Ihre Vorteile

  • Normkonforme Produkte für die Errichtung Ihrer Ladestationen
  • Hohe Flexibilität durch umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten
  • Einfache Umsetzung von intelligenten Ladeinfrastrukturen dank integriertem Lastmanagement
  • Einfache Einbindung in Managementsysteme durch standardisierte Kommunikationsschnittstellen

Entdecken Sie CHARX control – E-Mobility empowered by Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 35/3-1 20 00

Michael Janssen

Michael Janssen

Lösungen für die Welt von morgen

Vorausschauend und begeistert schaffen wir Lösungen für die Zukunft.

Lösungen für die Welt von morgen
Erfahren Sie mehr

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt.

HIGHLIGHTS 2021
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News