Überspannungsschutz

Überspannungsschutz

Sicher vor Überspannungen

zuverlässiger Schutz, hochwertige Hardware sowie einfacher Einbau.

Beraten Sie Ihre Kunden kompetent zu effektivem Überspannungsschutz. Von zahlreichen Seminaren über unseren Überspannungsschutz-Experten bis hin zu umfangreichem Informationsmaterial bietet Ihnen Phoenix Contact alles, was Ihnen den Einsatz beim Kunden erleichtert und seine Hard- und Software noch sicherer gegen Überspannungen macht.

Unter Wissenstransfer bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, das eigene Fachwissen zu vertiefen beziehungsweise sich auf einfache Art und Weise mit dem Thema Überspannungsschutz auseinander zu setzen. 

Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Experten auch persönlich für Fragen und Anregungen zur Verfügung. 

Überspannungsschutz für das Sammelschienensystem bei Gebäuden mit und ohne äußerem Blitzschutz

Bildunterschrift: FLT-SEC-ZP2-3S-255/12.5  

FLT-SEC-ZP2-3S-255/12,5

Um einen sicheren und einfachen Schutz für Gebäude mit äußerem Blitzschutzsystem zu gewährleisten, empfiehlt sich der Einsatz eines Kombiableiters (Typ 1+2+3), der vor dem Zähler auf das Sammelschienensystem montiert wird.

Bei Gebäuden ohne äußeren Blitzschutz wird nicht davon ausgegangen, dass diese Gebäude direkt von einem Blitz getroffen werden. Aber auch indirekte Blitzeinschläge ins Erdreich bzw. ins Stromversorungsnetz können erhebliche Schäden verursachen. Daher ist auch für Gebäude, die kein äußeres Blitzschutzsystem haben, Überspannungsschutz Pflicht. Die komfortabelste Lösung ist auch hier der Einsatz eines Kombiableiters (Typ 1+2+3), der vor dem Zähler auf das Sammelschienensystem gerastet wird.

Normenänderung Überspannungsschutz

Typ 2 und Typ 1/2 Ableiter

Zum 1. Oktober 2016 haben sich wichtige Änderungen für die Planung und Ausführung ergeben.

Wir geben Ihnen einen Überblick der wichtigsten Änderungen.


Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 35/3-4 36 54

Ihre Experten - Hotline für den Überspannungsschutz

Dokumentensammlung

Hier kommen Sie zu einer Auswahl weiterer wichtiger Überspannungsschutz-Themen.

Dokumentensammlung
Zur Dokumentensammlung

Ihr Experte für Überspannungsschutz

Bleiben Sie mit mir immer auf dem neuesten Stand.

Ihr Experte für Überspannungsschutz
Mehr erfahren

NFPA 79 (2018)

Machen Sie Ihre Maschinen mit uns fit für die neue Edition 2018.

NFPA 79 (Edition 2018)
Mehr erfahren

Wir schaffen Klarheit über die VDE-AR-N 4100

Alle Informationen zur neuen Anwendungsregel.

VDE-AR-N 4100
Weitere Informationen

Am Puls der Anlage

ImpulseCheck ist das Assistenzsystem für Überspannungsschutz.

Assistenzsystem für Überspannungsschutz ImpulseCheck
Jetzt mehr erfahren!

News

Alle News
Referrer: https://www.bing.com/search?q=Phoenix+%C3%9Cberspannungsschutz&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=phoenix+%C3%BCberspannungsschutz&sc=8-27&sk=&cvid=D9AABD11FAFB49769288116DA2D7FD41