Schutz direkt am Endgerät Geräteschutz Typ 3 mit Push-in-Anschluss n e g n u g r o s r e v m o r t S r ü f z t u h c s s g n u n n a p s r e b Ü Polzahl Nennspannung Typ nach IEC Höchste Dauerspannung UC Schutzpegel 2-polig 2-polig 2-polig 2-polig 24 V AC (TNS) 60 V AC (TNS) 120 V AC (TNS) 120 V AC (TT) 240 V AC (TNS) 240 V AC (TT) T3 34 V AC T3 80 V AC T2 / T3 150 V AC T2 / T3 264 V AC 2-polig 24 V DC T3 30 V DC ≤0,2 kV (LN) ≤0,6 kV (NPE) ≤0,48 kV (LN) ≤0,8 kV (NPE) ≤0,75 kV (LN) ≤0,85 kV (NPE) ≤1,25 kV (LN) ≤1,4 kV (NPE) ≤0,09 kV (Uoc= 2 kV) (DCDC) ≤0,7 kV (DCPE) Max. Vorsicherung F2 32 A (gG / B / C) 32 A (gG / B / C) 32 A (gG / B / C) 32 A (gG / B / C) 6 A (gG) Approbationen Nennableitstoßstrom Kombinierter Stoß Typ Art.Nr. 1 kA 2 kV 2 kA 4 kV 5 kA 6 kV 5 kA 6 kV PLTSECT324FMPT PLTSECT360FMPT PLTSECT3120FMPT PLTSECT3230FMPT TTC6PT324DCPTI 2907925 2907926 2907927 2907928 1027586 1 kA 2 kV (2 Ω) Geräteschutz Typ 3 mit Schraubanschluss Polzahl Nennspannung Typ nach IEC Höchste Dauerspannung UC 2-polig 2-polig 2-polig 2-polig 24 V AC (TNS) 60 V AC (TNS) 120 V AC (TNS) 120 V AC (TT) 240 V AC (TNS) 240 V AC (TT) T3 34 V AC T3 80 V AC T2 / T3 150 V AC T2 / T3 264 V AC 2-polig 24 V DC T3 30 V DC Schutzpegel ≤0,2 kV (LN) ≤0,6 kV (NPE) ≤0,48 kV (LN) ≤0,8 kV (NPE) ≤0,75 kV (LN) ≤0,85 kV (NPE) ≤1,25 kV (LN) ≤1,4 kV (NPE) ≤0,09 kV (Uoc= 2 kV) (DCDC) ≤0,7 kV (DCPE) Max. Vorsicherung F2 32 A (gG / B / C) 32 A (gG / B / C) 32 A (gG / B / C) 32 A (gG / B / C) 6 A (gG) Approbationen 1 kA 2 kV 2 kA 4 kV 5 kA 6 kV 5 kA 6 kV PLTSECT324FMUT PLTSECT360FMUT PLTSECT3120FMUT PLTSECT3230FMUT TTC6PT324DCUTI 2907916 2907917 2907918 2907919 1027584 1 kA 2 kV (2 Ω) Nennableitstoßstrom Kombinierter Stoß Typ Art.Nr. 36 Phoenix Contact