Protection d'appareil du type 3

Parafoudre basse tension de type 3

Protection performante des équipements terminaux

Protégez vos équipements terminaux sensibles avec nos produits de type 3 fiables.

Retour Parafoudre basse tension pour alimentations

Catégories

Rechercher dans Protection d'appareil du type 3

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Pour la protection des équipements terminaux sensibles, vous avez besoin d'une protection d'appareil de type 3, qui représente le troisième et le dernier niveau de protection. Condition essentielle : un parafoudre basse tension de type 2 doit déjà être installé dans la distribution secondaire.

Avantages

  • Polyvalence grâce à la protection performante pour les applications AC et DC
  • Sécurité plus importante en cas de surcharge thermique ou électrique avec un dispositif de déconnexion
  • Information en continu sur l'état du parafoudre par l'indicateur d'état et le contact de télésignalisation visuels et mécaniques
  • Maintenabilité facilitée grâce à l'enfichage des parafoudres

PLUGTRAB SEC – utilisation universelle

Protection dappareil de type 3 avec technologie de raccordement Push-in  

Protection d'appareil de type 3 – PLT-SEC-...-PT

Protégez vos applications AC et DC avec nos parafoudres basse tension de type 3 fiables PLUGTRAB-SEC. Le dispositif de déconnexion interne offre une sécurité maximale en cas de surcharge thermique ou électrique. Augmentez la durée de vie en service et la disponibilité de votre installation grâce à la protection optimale de votre alimentation industrielle. Notre technologie de raccordement Push-In permet une installation rapide et sans outil. Enfichables, les éléments sont faciles à entretenir et à tester.

Propriétés des appareils :

  • Protection performante à varistance des équipements terminaux pour les alimentations industrielles
  • Au choix avec la technologie de raccordement Push-in ou vissée
  • Indicateur d'état visuel et contact de télésignalisation libre de potentiel pour surveiller facilement l'état de fonctionnement
  • Utilisation universelle

Protection antisurtension et alimentation pour une disponibilité élevée de l'installation

La combinaison optimale d'un parafoudre basse tension PLUGTRAB-SEC et de l'alimentation QUINT POWER de la 4e génération permet une protection maximale de votre installation, même en cas de conditions environnementales extrêmes.

BLOCKTRAB

Protection dappareil de type 3 – BLOCKTRAB  

Protection d'appareil de type 3 – BLOCKTRAB

Avec notre protection d'appareil du type 3 BLOCKTRAB, vous pouvez protéger vos équipements terminaux d'une manière pratiquement invisible. Un produit sur rail DIN intégré dans une armoire électrique n'est pas toujours la bonne solution. Le BLT-T3 est installé dans des boîtes encastrées, des goulottes ou des systèmes sous chape. Le BLT-SKT se met derrière les prises de courant classiques. Les récepteurs raccordés restent en marche, même en cas de surcharge.

  • Parafoudre basse tension occulté grâce à une installation dans la prise de l'appareil/boîte encastrée
  • Installation immédiate possible avec des câbles prémontés et des repères de couleur
  • Signalisation sonore en cas de surcharge
  • Utilisation universelle grâce à un design compact

TERMITRAB

Le plus fin des parafoudres basse tension de type 3 pour les tensions nominales de 24 V – TERMITRAB  

Le plus fin des parafoudres basse tension de type 3 pour les tensions nominales de 24 V – TERMITRAB

Avec le parafoudre basse tension de type 3 le plus fin sur le marché, vous pouvez protéger l'alimentation de 24 V des équipements terminaux, tels que des E/S ou des automates. Grâce à son design fin de 6 mm, son installation ne prend pas de place. Nos modules de protection enfichables permettent un contrôle et un changement faciles.

  • Encombrement réduit
  • Niveau inférieur de protection
  • Au choix avec la technologie de raccordement Push-in ou vissée
  • Isolation et signalisation sûres en cas de surcharge

MAINTRAB

Protection dappareil de type 3 servant dadaptateur en amont des équipements terminaux  

Protection d'appareil de type 3 servant d'adaptateur en amont des équipements terminaux

Les adaptateurs pour prises de courant secteur sont la solution idéale pour installer ultérieurement un parafoudre basse tension en amont des équipements terminaux électroniques. Une LED verte signale la prise en charge de la surtension par le parafoudre. Tous les récepteurs raccordés sont protégés de la meilleure manière possible. Les adaptateurs avec une protection d'interfaces protègent simultanément l'alimentation électrique et une autre interface contre les surtensions.

  • Équipement ultérieur facile des installations existantes
  • Dispositif de déconnexion sécurisé
  • Accessoires nécessaires inclus
  • Possibilités de versions spécifiques aux pays

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment