Parafoudre et parasurtenseur combinés enfichables, selon type 1+2/classe I+II, pour réseaux électriques triphasés, avec N et PE séparés (L1, L2, L3, PE, N).
Parafoudre basse tension de type 1+2
Le parafoudre basse tension de type 1 (parafoudre) représente le premier niveau du concept de protection. Il est en mesure de dériver des énergies importantes vers la terre, telles que celles produites par des coups de foudre. Le lieu caractéristique d'installation des parafoudres (SPD) de type 1 se trouve dans l'alimentation / la distribution principale. Si, de plus, des énergies sont dominées par de faibles impulsions de surtension, il s'agit de parafoudres combinés de type 1+2.
Plus dinformations- Classe de parafoudre selon la norme CEI
- Courant de choc foudre
- Courant nominal de décharge
- Design
- Homologation
- Mise à la terre d'alimentation
- Signalisation de défaut
- Tension nominale
Parafoudre enfichable, selon type 1/classe I, avec fusible intégré résistant aux courants de choc, pour réseaux électriques monophasés avec PE et N combinés dans un conducteur (L1, PEN).
Parafoudre enfichable, selon type 1/classe I, pour réseaux électriques triphasés, avec N et PE séparés (L1, L2, L3, PE, N).
Parafoudre enfichable, selon type 1/classe I, avec fusible intégré résistant aux courants de choc, pour réseaux électriques triphasés avec PE et N combinés dans un conducteur (L1, L2, L3, PEN).
Parafoudre enfichable, selon type 1/classe I, pour une utilisation dans les réseaux électriques entre N et PE.
Parafoudre enfichable, selon type 1/classe I, pour réseaux électriques monophasés, avec N et PE séparés (L1, PE, N).
Parafoudre et parasurtenseur combinés enfichables, selon type 1+2/classe I+II, pour réseaux électriques biphasés, avec PE et N combinés dans un conducteur (L1, L2, PEN).
Parafoudre et parasurtenseur combinés enfichables, selon type 1+2/classe I+II, pour réseaux électriques monophasés, avec N et PE séparés (L1, PE, N).
Pont de câblage pour la connexion de trois parafoudres FLASHTRAB SEC HYBRID avec un éclateur N/PE pour une commutation 3+1 pour les systèmes TN-S-/TT. Pas de connexion 17,5 mm, 1 phase, 8 pôles, section 35 mm2 avec le boîtier solide en plastique pour la nécessaire protection contre les contacts accidentels en cas d'utilisation en tant que pont de conducteur neutre.
Parafoudre et parasurtenseur combinés enfichables, selon type 1+2/classe I+II, pour réseaux électriques triphasés, avec PE et N combinés dans un conducteur (L1, L2, L3, PEN).
Avantages
- Protection optimale contre la foudre et parafoudres basse tension grâce à nos parafoudres combinés de types 1+2 (+3) puissants et sans courant de suite de réseau
- Disponibilité élevée de l'installation grâce à la capacité élevée de suppression des courants de suite
- Signalisation en continu sur l'état des parafoudres par l'indicateur d'état et le contact de télésignalisation visuels et mécaniques
- Maintenabilité facilitée grâce à l'enfichage des parafoudres
En cas de décharges de foudre ou d'impacts de foudre directs, nos parafoudres combinés offrent une protection optimale pour votre installation. Dans la distribution principale de vos systèmes basse tension, les courants de foudre même élevés sont déviés de manière fiable vers la terre par nos parafoudres performants.
Parafoudre combiné de types 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350
Parafoudre combiné de types 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS
Tous les parafoudres de type 1 disposent d'un pouvoir de décharge répondant aux exigences les plus élevées. Simultanément, ils sont aussi tous des parafoudres (SPD) de type 2. La certification de la classe d'essais II d'un parafoudre de type 1 est donc une information redondante et ne constitue pas une qualification supplémentaire. C'est pourquoi ces équipements de protection sont souvent appelés parafoudres combinés (parafoudre de types 1+2). Un parafoudre combiné est donc un équipement de protection conforme aux deux classes d'essais.
Parafoudre combiné spécial de types 1+2 – FLT-SEC-T1+T2-3S-350
Parafoudre combiné spécial de types 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2
Le parafoudre combiné spécial de types 1+2 diffère fondamentalement du type 1+2. En effet, le parafoudre combiné spécial de types 1+2 contient deux équipements de protection indépendants qui sont connectés en parallèle dans un espace très réduit. L'éclateur à coupure de tension (parafoudre de types 1+2) fonctionne de manière optimale avec une varistance à tension maximale admissible (parafoudre de type 2). Deux équipements de protection autonomes intégrés dans un bloc compact assurent ainsi un temps de réponse optimal, une protection maximale de l'installation et une longue durée de vie en service des composants.
Les FLT-MB sont des parafoudres combinés de types 1+2+3 et offrent une puissance maximale pour un encombrement minimal
Une puissance maximale pour un encombrement minimal FLASHTRAB FLT-MB
Les parafoudres de type 1+2+3 FLT-MB sont basés sur notre nouvelle technologie d'éclateur. La gamme comprend des variantes pour un pouvoir de décharge de 12,5 kA et 25 kA.
Les appareils FLT-MB de 25 kA protègent contre les courants de foudre du niveau de protection foudre I/II. Pour une installation en niveau de protection foudre III/IV, le FLT-MB avec un pouvoir de décharge de 12,5 kA est suffisant.
La particularité des parafoudres combinés de types 1+2+3 réside dans la maîtrise de courants impulsionnels multiples sur une largeur compacte de seulement 72 mm. Grâce au design peu encombrant de seulement quatre graduations, l'installation est plus simple et les possibilités de montage dans l'armoire électrique plus flexibles.
POWERTRAB PWT est le parafoudre combiné de type 1+2 pour environnements industriels difficiles
Parafoudre basse tension type 1+2 pour les environnements industriels difficiles POWERTRAB PWT
Avec une tension de référence de 800 V AC et un pouvoir de décharge de 35 kA par canal, les robustes parafoudres combinés de type 1+2 sont parfaits pour les environnements industriels difficiles. La robustesse de leur boîtier, avec une résistance aux chocs de 25g et aux vibrations de 5g, prédestine ces parafoudres combinés de type 1+2, p. ex. aux installations d'énergie éolienne. L'indicateur d'état sur plusieurs niveaux permet de détecter les dommages préalables liés aux surtensions.
- Tension de référence élevée
- Résistance élevée aux chocs et aux vibrations
- Indicateur d'état sur plusieurs niveaux
- Utilisation en environnement industriel difficile
Parafoudre combiné enfichable de types 1+2 - VALVETRAB MS T1/T2
Parafoudres combinés de types 1+2 VALVETRAB VAL-MS-T1/T2
Le parafoudre basse tension à base de varistances de type 1+2 offre un pouvoir de décharge de 12,5 kA par chemin avec de faibles tensions résiduelles. Les parafoudres satisfont aux exigences des niveaux de protection foudre III et IV. Leur construction enfichable vous permet de réaliser vos contrôles périodiques rapidement et simplement.
- Protection de base pour toutes les applications courantes
- Faible niveau de protection
- Pour une utilisation dans les niveaux de protection foudre III et IV
- Inclut des appareils de protection d'installations photovoltaïques