Parafoudre, listé UL type 1 et CEI type 2, à trois canaux avec contact de télésignalisation, pour 277/480 V AC, 4 fils.
Parafoudre basse tension pour systèmes d'alimentation électrique nord-américains
Les systèmes d'alimentation électriques conçus selon le modèle nord-américain diffèrent nettement des systèmes conçus selon les normes CEI. Non seulement la forme des réseaux et les tensions diffèrent, mais aussi les exigences techniques et normatives. Les parafoudres conformes à CEI ne répondent pas à ces exigences, ce qui a conduit à concevoir des parafoudres destinés spécialement aux systèmes d'alimentation nord-américains. Ces derniers répondent aux exigences des normes UL et CSA.
Parafoudre, UL Listed type 1 et CEI type 2, pour systèmes d'alimentation avec deux conducteurs sous tension et conducteur neutre pour 120/240 V AC, fiches parafoudre interchangeables avec indicateur d'état local (vert/rouge), avec signalisation à distance enfichable.
Parafoudre, UL Listed type 1 et CEI type 2, pour systèmes d'alimentation triphasés pour 240 V AC Delta, fiches parafoudre interchangeables avec indicateur d'état local (vert/rouge), avec signalisation à distance enfichable.
Parafoudre, UL Listed type 1 et CEI type 2, pour systèmes d'alimentation en configuration Corner-grounded Delta pour 240 V AC, fiches parafoudre interchangeables avec indicateur d'état local (vert/rouge), avec signalisation à distance enfichable.
Parafoudre, UL Listed type 1 et CEI type 2, pour systèmes d'alimentation triphasés avec conducteur neutre pour 690Y/400 V AC, fiches parafoudre interchangeables avec indicateur d'état local (vert/rouge), avec signalisation à distance enfichable.
Parafoudre, UL Listed type 1 et CEI type 2, pour réseaux d'alimentation monophasés pour 120 V AC, fiche parafoudre interchangeable avec indicateur d'état local (vert/rouge), avec signalisation à distance enfichable.
Parafoudre, UL Listed type 1 et CEI type 2, pour systèmes d'alimentation triphasés pour 208Y/120 V AC, fiches parafoudre interchangeables avec indicateur d'état local (vert/rouge), avec signalisation à distance enfichable.
Parafoudre, UL Listed type 1 et CEI type 2, pour systèmes d'alimentation triphasés avec conducteur neutre pour 480Y/277 V AC, fiches parafoudre interchangeables avec indicateur d'état local (vert/rouge), avec signalisation à distance enfichable.
Parafoudre, UL Listed type 1 et CEI type 2, pour systèmes d'alimentation triphasés avec conducteur neutre pour 208Y/120 V AC, fiches parafoudre interchangeables avec indicateur d'état local (vert/rouge), avec signalisation à distance enfichable.
Parafoudre, UL Listed type 1 et CEI type 2, pour systèmes d'alimentation triphasés avec conducteur neutre pour 480Y/277 V AC, fiches parafoudre interchangeables avec indicateur d'état local (vert/rouge), avec signalisation à distance enfichable.
Avantages
- Intégration facile dans les applications existantes grâce à la norme Open Type UL Listed
- Disponible pour toutes les configurations de réseau courantes selon NEMA
- Disponible et utilisable dans toute l'Europe grâce à la conformité CE
- Surveillance simple de l'état du système grâce à l'indicateur d'état optique et au contact de télésignalisation
Nouveaux produits
Parafoudres basse tension pour les schémas de liaison à la terre pour NEMA
Simples et sûrs pour une grande flexibilité
VAL-US-SPP de la gamme Safe Protection Plus propose des parafoudres pour tous les systèmes d'alimentation en Amérique du Nord, conformément à la norme NEMA. Ces parafoudres homologués UL offrent une protection robuste avec des caractéristiques d'installation et de sécurité innovantes, et sont faciles à intégrer.
Caractéristiques principales
- Homologué UL de type ouvert
- Protection contre les contacts directs et indirects et les erreurs de câblage
- Faible couple de serrage
- Isolation renforcée entre le circuit principal et le circuit auxiliaire
- Séparation améliorée
- Appareils de protection enfichables
Avantages
- Intégration facile dans les systèmes existants grâce à l'homologation UL de type ouvert
- Convient à toutes les configurations de réseau courantes selon NEMA
- Surveillance facile de l'état du système grâce à un indicateur d'état optique et à un contact de télésignalisation
- Disponible et utilisable dans toute l'Europe grâce à la conformité CE
Parafoudre basses tension pour les systèmes d'alimentation nord-américains – VAL-US
La gamme de produits de VALVETRAB US-SPP
Les VALVETRAB US-SPP sont des parafoudres enfichables pour les installations et les équipements conformes à la norme NEMA. Les produits de la gamme VAL-US-SPP sont conformes à la norme UL Listed et donc parfaitement adaptés à une utilisation sur le marché américain. La série VAL-US-SPP comprend une multitude de schémas de liaisons à la terre. Il existe des variantes de produits adaptées aux systèmes d'alimentation courants tels que la phase auxiliaire 120/240 V et 277/480 V Wye, mais aussi à des types de réseaux d'alimentation spéciaux tels que 120/208/240 V High-Leg Delta et Corner grounded Delta.
National Fire Protection Association (NFPA)
Le parafoudre basse tension est obligatoire aux États-Unis pour les systèmes de sécurité et les systèmes de données critiques. La norme NFPA 79 : Electrical Standard for Industrial Machinery (Norme électrique pour les machines industrielles) de la National Fire Protection Association, un document complémentaire au National Electrical Code (NEC), décrit les exigences relatives à la protection des opérateurs, des équipements, des installations et des travaux en cours. Pour répondre à ces exigences, un parafoudre basse tension homologué UL est requis depuis la publication de la norme NFPA 79 en 2018. Avec VAL-US-SPP, vous répondez à ces exigences et vous êtes en sécurité.