Parafoudre type 1, UL Recognized, et connecteur de protection antisurtension CEI type 2, à varistance et dispositif thermique de déconnexion pour l'utilisation avec des éléments de base VAL-US, à signalisation de défauts mécanique et optique
Parafoudre basse tension pour systèmes d'alimentation électrique nord-américains
Les systèmes d'alimentation électriques conçus selon le modèle nord-américain diffèrent nettement des systèmes conçus selon les normes CEI. Non seulement la forme des réseaux et les tensions diffèrent, mais aussi les exigences techniques et normatives. Les parafoudres conformes à CEI ne répondent pas à ces exigences, ce qui a conduit à concevoir des parafoudres destinés spécialement aux systèmes d'alimentation nord-américains. Ces derniers répondent aux exigences des normes UL et CSA.
Parafoudre, listé UL type 1 et CEI type 2, à deux canaux avec contact de télésignalisation, pour 240 V AC, 2 fils plus terre.
Parafoudre, listé UL type 1 et CEI type 2, à deux canaux avec contact de télésignalisation, pour 120/240 V phase auxiliaire AC, 3 fils.
Parafoudre, listé UL type 1 et CEI type 2, à trois canaux avec contact de télésignalisation, pour 120/240 V phase auxiliaire AC, 3 fils plus terre.
Parafoudre type 1, UL Recognized, et connecteur de protection antisurtension CEI type 2, à varistance et dispositif thermique de déconnexion pour l'utilisation avec des éléments de base VAL-US, à signalisation de défauts mécanique et optique
Parafoudre type 1, UL Recognized, et fiche parafoudre CEI type 2, avec éclateur à gaz et dispositif de déconnexion thermique, pour utilisation avec des éléments de base VAL-US, signalisation de défauts mécaniques et optiques
Parafoudre, listé UL type 1 et CEI type 2, à deux canaux avec contact de télésignalisation, pour 277 V AC, 2 fils plus terre.
Parafoudre, listé UL type 1 et CEI type 2, à deux canaux avec contact de télésignalisation, pour 120 V AC, 2 fils plus terre.
Parafoudre, listé UL type 1 et CEI type 2, à quatre canaux avec contact de télésignalisation, pour 480 V AC High-Leg Delta.
Parafoudre, listé UL type 1 et CEI type 2, à deux canaux avec contact de télésignalisation, pour 120 V AC, 2 fils plus terre.
Avantages
- Intégration facile dans les applications existantes grâce à UL-Open Type 1 Listed
- Disponible pour toutes les configurations de réseau courantes selon NEMA
- Disponible, utilisable et montable dans toute l'Europe grâce au marquage CE
- Surveillance facile de l'état du système grâce à l'indicateur d'état local et au contact de télésignalisation
- Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER 2
Parafoudre basses tension pour les systèmes d'alimentation nord-américains – VAL-US
La gamme de produits – VAL-US
Les VAL-US sont des parafoudres enfichables pour les installations et les équipements en Amérique du Nord. En outre, ces articles sont utilisés dans les régions qui exigent des mises à la terre d'alimentation conformes à la norme NEMA.
La série VAL-US comprend une grande variété de schémas de liaisons à la terre. Il existe des variantes de produits pour les systèmes courants comme la phase auxiliaire 120/240 V et 277/480 V Wye ainsi que pour les mises à la terre d'alimentation spéciales comme 120/208/240 V High-Leg Delta et Corner-grounded Delta. L'élément de base accueille les connecteurs pour les différents chemins. Le contact de télésignalisation intégré permet de surveiller à distance l'état des connecteurs. Les connecteurs possèdent une fenêtre avec un indicateur d'état optique. Les connecteurs surchargés sont ainsi détectés directement sur place. L'élément de base et les connecteurs correspondants sont codés les uns par rapport aux autres. Ceci empêche toute manipulation ou tout remplacement accidentel des connecteurs lors de travaux de maintenance.
Les produits de la gamme VAL-US sont listés UL (UL Listed) et donc parfaitement adaptés pour une utilisation sur le marché américain.
Parafoudre basse tension pour les mises à la terre d'alimentation nord-américaines, avec marquage CE
Parafoudre basse tension Open Type 1 Listed selon UL 1449
VAL-US propose le plus grand choix de parafoudres (SPD) listés UL « Open Type ». « Open Type », également connu sous le nom de « Open Terminal » correspond à une catégorie de parafoudres UL 1449 commercialisée. Cette catégorie permet aux SPD montés sur rail DIN d'obtenir l'homologation UL Listed.
Les homologations UL-Open Type 1 Listed de la série VAL-US facilitent considérablement la tâche des inspecteurs lorsqu'il s'agit de réceptionner et de valider des installations et des équipements.
Grâce à la conformité CE, les produits sont disponibles dans toute l'Europe et peuvent être utilisés et montés en conséquence.