Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs pour C.I.

Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs pour C.I.

Technologie de raccordement variée, connexions fiables : les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. sont des composants élémentaires de tous les appareils électroniques. Notre gamme offre la bonne technologie de raccordement pour la transmission de signaux, données et puissance pour presque toutes les applications. Notre gamme de produits comprend des blocs de jonction pour C.I. et des connecteurs pour C.I., des connecteurs carte-à-fil et blocs de jonction traversants à haute intensité.

Avantages

  • Grande flexibilité grâce aux multiples technologies de raccordement telles que le raccordement vissé ou le raccordement Push-in
  • Utilisation dans de nombreuses applications et différentes industries grâce aux pas et nombre de pôles variés
  • Très grande fiabilité grâce à la qualité haut de gamme des matériaux
  • Durée de vie en service optimisée grâce aux géométries et aux surfaces de contacts développées
  • Support et expertise grâce aux experts produits spécialisés dans les projets de conception ainsi que variantes personnalisées

Nouveaux produits

Aperçu du système des connecteurs pour C.I. de la série XPC
Connecteurs CONNEXIS avec technologie Push-in
Boîtiers de connecteurs inversés de la série I(D)MCC 0,5 au pas de 2,54 mm pour la technologie de sertissage
Embases pour circuit imprimé tournées de la série MC 1,5 pour le soudage par refusion
Connecteurs pour C.I. de la série FMCOR/W 1,5
Connecteurs pour C.I. Push-in de la série PTS 0,5 pour l'automatisation KNX
Contacts à sertir dorés et inversés pour les boîtiers de circuits imprimés
Connecteurs CONNEXIS des séries D21, D31, D32
Blocs de jonction THR pour C.I. inclinés de la série SPTA-THR 2,5
Blocs de jonction pour C.I SPE du programme MINICONNEC
Embases compactes de la série DMC 1,5

Connecteurs pour C.I. avec technologie Push-X

Grand confort d'utilisation pour le raccordement du conducteur

Les connecteurs pour C.I. de la série XPC 2,5 intègrent le raccordement confortable du conducteur Push-X. Grâce à la technologie Push-X, vous pouvez raccorder rapidement des conducteurs flexibles et rigides en les insérant pratiquement sans effort.

Caractéristiques principales

  • Courants jusqu'à 16 A
  • Tensions jusqu'à 320 V (300 V UL)
  • Sections de conducteurs jusqu'à 2,5 mm²
  • Pas de 5,08 mm
  • 2 à 12 pôles

Avantages

  • Raccordement rapide du conducteur pour tous les types de conducteurs avec ou sans embout
  • Confort d'utilisation élevé grâce à la technique d'insertion directe sans force et sans outils
  • Feedback acoustique lors du raccordement du conducteur
  • État de la connexion indiqué par la position du levier
  • Compatibles avec les connecteurs pour C.I. MINICONNEC au pas de 5,08 mm

Connecteurs carte-à-fil avec technologie Push-in

Parfaitement optimisés pour une installation sans outils

Les connecteurs pour C.I. CONNEXIS de la série DD31PS dotés de la technologie de raccordement Push-in facilitent et accélèrent le câblage sur le terrain et en usine. Divers pas et formes de construction permettent de multiples applications dans la robotique, la technique des ascenseurs ou la gestion des batteries.

Caractéristiques principales

  • Sections de conducteur jusqu'à 1,5 mm²
  • Courants jusqu'à 8 A
  • Tensions jusqu'à 160 V
  • Pas : 3,81 mm
  • Technologie de raccordement Push-in
  • Plastique exempt d'halogène

Avantages

  • Installation rapide et sans outils sur le terrain grâce à la technologie de raccordement Push-in
  • Enfichage sans erreur grâce aux variantes avec codage intégré fixe
  • Compatibilité sans effort lors des dernières manipulations sur le terrain grâce à la face active au standard établi du marché
  • Montage rapide et sûr grâce à l'impression individuelle de chiffres, lettres et signes
  • Assistance à la conception pour le développement d'appareils grâce aux données M-CAD/E-CAD et au service d'échantillonnage gratuit

Boîtiers de connecteurs inversés

Pas de 2,54 mm pour la technologie de sertissage

Les boîtiers inversés, à une rangée et à double rangée pour connecteurs de la série I(D)MCC 0,5 complètent la gamme au pas compact de 2,54 mm. Ainsi, des solutions fil-à-fil sont également possibles avec le système d'enfichage DFMC 0,5. Différents contacts à sertir sont disponibles.

Caractéristiques principales

  • Sections de conducteur : 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Courants jusqu'à 6 A
  • Tensions jusqu’à 160 V
  • Pas : 2,54 mm
  • 2 à 16 pôles avec 4 à 32 contacts
  • Variantes à une ou à double rangée

Avantages

  • Raccordement économique grâce aux conducteurs sertis en grandes quantités
  • Les contacts disposés en double rangée permettent une haute densité d'assemblage pour les surfaces compactes
  • Taille réduite de composant pour des applications dans des espaces restreints

Embases tournées de la série MC 1,5

Pour le soudage par refusion automatisé

Les nouvelles embases inversées au pas de 3,81 mm élargissent la série MC avec la possibilité de tourner de 180° le raccordement des connecteurs. Les embases THR permettent un processus de soudage par refusion, un assemblage automatisé et réduisent les coûts de production.

Caractéristiques principales

  • Pas de 3,81 mm
  • Courants jusqu'à 8 A
  • Tensions jusqu’à 160 V
  • 2 à 16 pôles
  • Longueur de picot standard : 1,9 mm
  • Matériau : plastique LCP, résistant aux températures élevées

Avantages

  • Pour l'intégration dans la technique du montage en surface CMS
  • Flexibilité élevée pour le design d'appareils : une embase pour connecteurs, avec différentes technologies de raccordement
  • Ce principe de montage connu permet une utilisation au niveau international

Connecteurs pour C.I. FMCOR/W 1,5

Raccordement du conducteur orthogonal au sens d'utilisation

Les nouveaux connecteurs pour C.I. FMCOR/W 1,5 permettent un raccordement du conducteur confortable et orthogonal au sens de commande. Les connecteurs disposent de raccordements Push-in avec des éléments de commande de couleur différente.

Caractéristiques principales

  • Pas de 3,5 mm
  • Courants jusqu'à 8 A
  • Tensions jusqu’à 160 V
  • 2 à 16 pôles
  • Disponible sans ou avec bride et levier Lock and Release
  • Introduction tournée du côté de codage ou du côté ondulé

Avantages

  • Le raccordement du conducteur perpendiculaire à la direction de mouvement facilite le câblage des appareils à monter sur profilés
  • Raccordement Push-in rapide sans outils
  • Commande intuitive grâce aux boutons-poussoirs de couleurs différentes

Connecteurs pour C.I. Push-in

Pour l'automatisation KNX

Avec la série PTS 0,5, Phoenix Contact élargit sa gamme de produits pour l'automatisation des bâtiments avec des connecteurs pour C.I. compacts pour la communication KNX. Les câbles d'installation J-Y(ST)Y (0,6 mm et 0,8 mm) peuvent être raccordés sans outils grâce au raccordement Push-in.

Caractéristiques principales

  • Courants jusqu'à 6 A
  • Tensions jusqu’à 320 V
  • Pas : 5,75 mm
  • Diamètre du conducteur jusqu'à 0,8 mm
  • Raccordement Push-in
  • 2 pôles
  • Quatre connexions par potentiel
  • Connecteurs mâles compatibles THR, au choix en bande ou en carton

Avantages

  • Raccordement Push-in rapide sans outils
  • Stabilité sur le long terme des contacts assurée par la force d'appui définie
  • Tests rapides et pratiques grâce au test intégré
  • Attribution claire des contacts grâce à un codage en couleur
  • Idéal pour les applications de bus : réalisation aisée et sans interruptions des boucles de potentiels

Contacts à sertir dorés et inversés

Pour les boîtiers de circuits imprimés

Les contacts à sertir inversés de la série IMCC 0,5-MP sont parfaits pour les connexions fil-à-fil avec surface de contact dorée. Comme produits en vrac ou en bande, ils permettent le traitement manuel ou automatisé des quantités de pôles faibles comme importantes des nouveaux boîtiers inversés.

Caractéristiques principales

  • Sections de conducteur : 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Courants jusqu'à 6 A
  • Sertissage B et sertissage d'isolation
  • Surface de contact plaquée or
  • Conditionnement en produits en vrac ou en bande

Avantages

  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Pince à sertir manuelle avec une force de sertissage élevée pour une faible force manuelle
  • Outils qualifiés disponibles en option pour réaliser des connexions entre les contacts et les câbles de différentes sections pour le sertissage automatisé
  • Hauteur de sertissage réglable des outils

Connecteurs des séries CONNEXIS D21, D31 et D32

Pour la fabrication automatisée aux pas de 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm

Les connecteurs pour C.I. de la série CONNEXIS avec raccordement à sertir pour les assemblages de câbles facilitent et accélèrent la fabrication automatisée. Les familles D21, D31 et D32 permettent de nombreuses applications grâce à différents designs et variantes, p. ex. les connexions volantes et les traversées de paroi.

Caractéristiques principales

  • Sections de 28 AWG ... 14 AWG
  • Courants jusqu'à 8 A
  • Tensions jusqu’à 320 V
  • Pas 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm
  • Raccordement à sertir
  • Plastique exempt d'halogène

Avantages

  • Montage rapide et sûr grâce à l'impression individuelle de chiffres, lettres et signes
  • Enfichage sans erreur grâce aux variantes avec codage intégré fixe
  • Fabrication simple et rapide grâce aux connecteurs mâles précâblés
  • Assistance à la conception pour le développement d'appareils grâce aux données M-CAD/E-CAD et au service d'échantillonnage gratuit
  • Possibilités d'applications étendues grâce aux différentes surfaces de contact, soit avec un revêtement étain, soit avec un revêtement or

Blocs de jonction THR pour C.I. inclinés avec 2,5 mm²

Connexion rapide avec le raccordement à ressort Push-in

Les blocs de jonction pour C.I. de la série SPTA-THR 2,5 élargissent la gamme de produits avec des versions inclinées, compatibles avec le soudage par refusion pour les processus d'assemblage automatisés. Grâce au raccordement incliné, ces blocs de jonction pour C.I. conviennent tout particulièrement au positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé.

Caractéristiques principales

  • Courants jusqu'à 32 A
  • Tension jusqu'à 400 V
  • Sections de conducteur : 0,2 à 4 mm²
  • Pas : 5,0 mm
  • 2 à 12 pôles
  • Livraison avec un conditionnement en bande ou en carton

Avantages

  • Raccordement à ressort Push-in sans outils pour gagner du temps
  • Stabilité sur le long terme des contacts assurée par la force d'appui définie
  • Commande intuitive grâce aux boutons-poussoirs de couleurs différentes
  • Positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé possible grâce au raccordement incliné
  • Pour l'intégration dans la technique du montage en surface CMS

Blocs de jonction pour C.I SPE du programme MINICONNEC

Technologie de raccordement pour le Single Pair Ethernet

Pour la réalisation d'applications d'Industrie 4.0 et IIoT, le Single Pair Ethernet (SPE) offre une technologie performante. C'est là que les blocs de jonction pour C.I. de la gamme MINICONNEC font valoir leurs atouts grâce à leur codage couleur clair et à leur manipulation intuitive.

Caractéristiques principales

  • Technologie de raccordement à vis et Push-in
  • Pas : 3,5 mm à 5,08 mm
  • Sens de raccordement : 0°, 45° et 90°
  • Section de conducteur : 0,14 mm² à 2,5 mm² (26 AWG à 12 AWG)
  • Adaptés aux applications Power over Data Line (PoDL)

Avantages

  • Manipulation intuitive grâce à un codage couleur clair
  • Intégration rapide et simple des appareils de terrain
  • Technologie de raccordement peu encombrante pour les appareils (miniaturisation)
  • Adaptés aux câbles SPE blindés et non blindés
  • Débits de données testés et confirmés jusqu'à 1 000 Mbit/s

Embases compactes de la série DMC 1,5

Pour le soudage par refusion automatisé

Les nouvelles embases compatibles avec le soudage par refusion au pas de 3,5 mm viennent compléter la série DMC. Celle-ci s'appuie exclusivement sur la technologie éprouvée Lock and Release. Utilisez cette technologie pour un verrouillage intuitif et robuste ainsi que pour l'éjection sans effort entre le connecteur et l'embase.

Caractéristiques principales

  • Courants jusqu'à 8 A
  • Tensions jusqu'à 160 V
  • 2 à 20 pôles
  • Pas : 3,5 mm
  • Longueurs de picot standard : 2,0 mm et 2,6 mm
  • Matériau : plastique LCP, résistant aux températures élevées
  • Conditionnement en bande en option

Avantages

  • Pour l'intégration dans la technique du montage en surface CMS
  • Conditionnements pour un assemblage automatisé (Pick-and-Place)
  • Dimensions réduites des composants pour l'utilisation dans des espaces restreints
  • Même disposition des broches et même design que les embases DMC 1,5 existantes avec bride à vis et verrouillage et déverrouillage intégrés

Deux collaborateurs regardent le navigateur de produits sur une tablette, avec diverses superpositions de produits

Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète

Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.

Les meilleures innovations


Données CAO pour l'ingénierie de circuits imprimés

Données CAO pour l'ingénierie de circuits imprimés

Gagnez un temps précieux lors de la planification et de la réalisation de la conception de votre circuit imprimé grâce à nos données de conception de circuits imprimés. Utilisez les téléchargements de données CAOE compatibles avec la conception dans plus de 20 formats pour les systèmes de CAO les plus répandus pour plus de 7 000 connecteurs pour C.I.

Notre gamme de produits


 Technologie de raccordement pour l'avenir de Phoenix Contact
Connecteurs pour C.I. et boîtiers électroniques YouTube

Connecteurs pour C.I. et boîtiers électroniques : la technologie de raccordement de l'avenir

Les connecteurs pour C.I., les connecteurs carte-à-carte et les boîtiers électroniques de Phoenix Contact sont disponibles dans différentes formes, couleurs et options de raccordement et vous offrent des solutions de technologie de raccordement variées. Profitez de nos vastes compétences dans le développement et la fabrication pour la réalisation de votre solution de connexion personnalisée.

Blocs de jonction pour C.I.

Blocs de jonction pour C.I.

Qu'il s'agisse des interfaces de processus, des composants d'automatisation ou des variateurs de vitesse : les blocs de jonction pour C.I. des lignes de produits MINICONNEC XS à XXL permettent la transmission simple et sécurisée des signaux, données et puissance directement sur le circuit imprimé.

  • Pour les sections de conducteurs de 0,14 à 95 mm²
  • Pour les courants jusqu'à 232 A et les tensions jusqu'à 1 000 V
  • Avec un raccordement autodénudant, vissé ou à ressort
  • Pour des pas de 2,5 à 20 mm
Connecteurs pour C.I. avec technologies de raccordement innovantes

Connecteurs pour C.I.

Les connecteurs pour C.I. des lignes de produits MINICONNEC garantissent un raccordement universel et facile à entretenir du raccordement du conducteur pour pratiquement tous les designs d'appareil de divers marchés et industries. Des connecteurs pré-équipés, avec des longueurs et des sections de câbles différentes, permettent en plus des solutions de raccordement prêtes à l'emploi.

  • Pour les sections de conducteurs de 0,14 à 35 mm²
  • Pour les courants jusqu'à 125 A et les tensions jusqu'à 1 000 V
  • Avec raccordement à sertir, vissé, à ressort, à levier ou Pierce
  • Avec verrouillage par système d'encliquetage ou par brides à vis
  • Pour des pas de 2,5 à 15 mm
Blocs de jonction pour C.I. configurables de la série SPT MODULAR

Blocs de jonction pour C.I. modulaires de la série SPT MODULAR

Les blocs de jonction pour C.I. configurables de la série SPT MODULAR alimentent votre électronique jusqu'à 1 500 volts dans un seul bloc de raccordement. Profitez d'un accès 24h/24 et 7j/7 à toutes les données de configuration, notamment grâce au code QR sur le produit

  • Configuration facile des espaces de couleurs, couleurs de pôles individuelles et différentes sections
  • Chaîne de process numérique directe pour une mise en forme rapide de l'article configuré, une production fluide et une livraison fiable
Blocs de jonction de traversée à haute intensité pour des solutions de transmission flexibles

Blocs de jonction de traversée à haute intensité

Grâce aux blocs de jonction de traversée à haute intensité, vous transmettez des courants et des tensions élevés de manière sécurisée et fiable à travers la paroi. Différentes positions de montage vous offrent toujours la solution adaptée pour une technologie de raccordement sécurisée.

  • Pour les sections de conducteurs de 4 à 95 mm²
  • Pour les courants jusqu'à 232 A et les tensions jusqu'à 1 000 V
  • Avec un raccordement vissé, à ressort, T-LOX ou avec un boulonnage
  • Pour les parois d'une épaisseur de 1 à 6 mm
Connecteurs carte-à-fil optimisés pour la confection de câbles

Connecteurs carte-à-fil optimisés pour la confection de câbles

Les connecteurs pour C.I. de la gamme CONNEXIS sont optimisés pour les confections de câbles. Ils se composent de connecteurs mâles et d'embases pour raccordement horizontal ou vertical ainsi que de traversées de paroi.

  • Pour contacts à sertir pour conducteurs de AWG 28 ... AWG 14
  • Avec raccordement Push-in rapide et sans outils
  • 2 ... 20 pôles
  • Pas de 2,5 mm, 3,81 mm et 5,08 mm
  • Pour des tensions (III/2) de 160 à 210 V

Services


Gamme MINICONNEC

Trouver des pendants adaptés

Trouvez des pendants compatibles en un tournemain. Sur déjà de nombreuses pages de détail des produits, vous pouvez cliquer sur « Pendants adaptés » dans la section « Produits compatibles ». En fonction des filtres que vous avez choisis, les pendants adaptés s'affichent automatiquement et vous pouvez ajouter des restrictions supplémentaires.

L'affichage des pendants adaptés est dynamique et s'actualise automatiquement en cas de modifications de la gamme. Ce service est disponible pour la gamme MINICONNEC et sera continuellement étendu à l'ensemble des produits de Phoenix Contact. Essayez ! Testez l'efficacité de notre nouvelle fonction.

Scannage automatique des étiquettes de produits

Processus logistiques efficaces Simplifiez vos arrivages et sorties de marchandises

Nous facilitons vos processus logistiques automatisés grâce à des étiquettes de produits qui indiquent les informations les plus importantes telles que la référence, la quantité, la date de production, le lot et le pays d'origine, et ce, simplement sous forme de code à scanner. Grâce à la lecture automatique des codes, vous réduisez les efforts manuels de vos collaborateurs du service logistique et augmentez votre productivité à l'arrivage et à la sortie des marchandises.

E-paper
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil

Découvrez en détail la diversité des produits de la gamme MINICONNEC sur plus de 500 pages dans le catalogue électronique des produits. Vous trouverez ainsi toujours la bonne technologie de raccordement pour la transmission de signaux et de données pour votre application.

Ouvrir le catalogue électronique
Différents blocs de jonction pour C.I., connecteurs pour C.I. et blocs de jonction de traversée à haute intensité

Technologie de raccordement pour la transmission de données, signaux et puissance

Les exigences relatives aux appareils électroniques dans l'environnement industriel sont en constante augmentation. La tendance est à la miniaturisation : les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. peu encombrants doivent permettre de faire tenir plus d'électronique dans le plus petit espace de l'armoire électrique ou dans d'autres applications. Les composants doivent devenir plus compacts, la technologie de raccordement plus puissante, plus résiliente et plus flexible.
Phoenix Contact répond à ces exigences grâce à une gamme complète de produits. La technologie de raccordement IP20 permet aux constructeurs d'appareils de réaliser des raccordements précis pour la transmission de données, signaux et puissance. La gamme de plus de 10 000 produits différents offre le bon raccordement pour chaque application.

Débitmètre magnéto-inductif avec technologie de raccordement pour C.I.
Servo-contrôleur avec connecteur pour C.I.
Bloc de jonction de traversée à haute intensité pour une puissance jusqu'à 232 A/1 000 V (CEI)
Débitmètre magnéto-inductif avec technologie de raccordement pour C.I.

En tant que constructeur d'appareils, développez des solutions de transmission adaptées à votre application pour bus de terrain et Industrial Ethernet courants, par exemple à partir de connecteurs hybrides pour la transmission simultanée de données et de puissance (Power over Ethernet). En outre, un câblage CAT5 polyvalent est disponible.

Servo-contrôleur avec connecteur pour C.I.

Utilisez la gamme de Phoenix Contact pour des courants jusqu'à 8 A et des tensions jusqu'à 300 V pour la transmission de signaux. En outre, des variantes avec raccordement de blindage sont disponibles.

Bloc de jonction de traversée à haute intensité pour une puissance jusqu'à 232 A/1 000 V (CEI)

Pour la transmission de puissance élevée, nous proposons des blocs de jonction et connecteurs pour C.I. avec des sections de conducteur allant jusqu'à 95 mm2 et des pas allant jusqu'à 20 mm. Les variantes avec raccordement de blindage augmentent votre degré de liberté en tant que constructeur d'appareils.

Technologies