SPB 2,5/ 1-L BK - Connecteurs
3215025

Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2- 4 mm2, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles