DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000010TIECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-61292| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 16 A | - 2,5 | ||
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Identifiant de lhomologation: LR2371832TABV
Identifiant de lhomologation: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40037618| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 16 A | 0,2 - 2,5 | ||
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| F | ||||
| 400 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||