UT 4-PE/TG - Bloc de jonction pour conducteur de protection
3070024

Bloc de jonction pour conducteur de protection, L'intensité et la tension sont fonction de la fiche utilisée., tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Reconnaissance mondiale : raccordement vissé ayant fait ses preuves dans le monde entier
Sans entretien et résistant aux vibrations grâce au principe Reakdyn breveté
Gain de place et flexibilité grâce au raccordement de deux conducteurs identiques
Raccordements stables à long terme grâce à l'utilisation de matériaux de grande qualité
Faible auto-échauffement grâce aux forces de contact élevées
Flexibilité totale grâce à l'uniformité des accessoires de pont, de repérage et de contrôle CLIPLINE complete
Assemblage individuel et simple avec une fiche de sectionnement, une fiche porte-fusible, une fiche porte-composant et un connecteur traversant
Conformes aux exigences des normes DIN EN 60947-7-2 et CEI 60947-7-2 relatives aux connexions de conducteur de protection