P-CO L - Fiches de composants
1782755

Fiches de composants, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccord enfichable, profondeur: 35,2 mm, largeur: 7,3 mm, hauteur: 41,2 mm, coloris: gris, type de montage: Enfichable (fente)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Conçu pour des éléments discrets dotés d'une puissance dissipée élevée
Raccordement à ressort sans soudure
Applicable à tous les blocs de jonction avec zone de sectionnement et rainures moyennes de repérage (...-TG)
Testé pour applications ferroviaires