Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FTP 6+1 - Fiche de test
3069239

Fiche de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 7, type de raccordement: Raccordement par cosse, section : 0,5 mm2- 2,5 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les blocs de test peuvent être utilisés partout pour des convertisseurs de tension et des transformateurs de courant
Le robuste contact de commutation intégré est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées, l'utilisation de matériaux de haute qualité assurant un transfert fiable des courants de signaux même après de nombreuses manipulations
Le robuste point test intégré garantit un maniement simple
et permet de fixer les câbles de test à raccorder