RTO 3 BU - Bloc de jonction à boulon
3049660

Bloc de jonction simple à tige filetée, section : 0,1 - 2,5 mm2, AWG : 26 - 14, largeur : 12,3 mm, coloris : gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Quatre lignes de pontage par borne
Le point de connexion est accessible à tout moment.