RT 5-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
3049424

Bloc de jonction pour conducteur de protection, Attention : utiliser la rallonge BE-RT... (voir Accessoires) lorsque les cosses ne sont pas isolées., tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement boulonné, 1er étage, Section de référence: 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Faibles résistances de contact
Points de serrage anticorrosion
Possibilités de repérage supplémentaires
Boîtiers vert/jaune
Testé pour applications ferroviaires