RT 3 BU - Bloc de jonction à boulon
3049110

Bloc de jonction de liaison avec raccordement à boulon, section : 0,1 - 2,5 mm2, AWG : 26 - 14, largeur 12,3 mm, couleur : bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Quick ring cable lug wiring due to the hinged cover
Secure connection: The screws are secured by captive disk springs
Des éléments latéraux recouvrent les parties métalliques conductrices, y compris les cosses isolées au niveau du sertissage, en les protégeant contre les contacts accidentels avec les doigts.
High conductor pull-out forces and contact force for high durability
Space-saving multi-conductor connection possible
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories
Vibration-resistant conductor connection