STTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR - Composant du bloc de jonction
3031597

Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 0,5 A, 1er et 2e étage, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Autres variantes et variantes à souder de composants, voir phoenixcontact.com/products
Les bloc de jonction à deux étages à diode et à voyant lumineux permettent de réaliser de nombreux types de circuits.