STTB 2,5-PV - Bloc de jonction à deux niveaux
3031539

Bloc de jonction à deux niveaux, avec connecteur de potentiel, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 22 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, 1er et 2e étage, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Forme compacte pour gain de place maximum
Testé pour applications ferroviaires
Connexion des étages avec les ponts FBS ...-PV