ST 1,5-TWIN-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
3031144

Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Câblage simple de très petits conducteurs souples
Aucune réduction de section des conducteurs avec embout
Conformes aux exigences des normes DIN EN 60947-7-2 et CEI 60947-7-2 relatives aux connexions de conducteur de protection
Haute sécurité grâce à la connexion à basse impédance au potentiel de terre via le profilé chapeau
Le contact direct avec le rail DIN permet une mise à la terre rapide et sans erreur, sans câblage supplémentaire.
Flexibilité totale grâce à l'uniformité des accessoires de pont, de repérage et de contrôle CLIPLINE complete