UK 4-FSR(2-2,8-0,8)
-
Blocs de jonction simple
3019014
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 20 A, 1er étage connexion à gauche, type de raccordement: Raccordement vissé, section: 0,2 mm2 - 4 mm2, 1er étage connexion à droite, type de raccordement: Raccordement par clips, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0 W |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| 1er étage connexion à gauche | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Longueur à dénuder | 9 mm |
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section avec pont d'insertion rigide | 2,5 mm² |
| Section avec pont d'insertion souple | 2,5 mm² |
| 2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Int. nom. | 20 A |
| Courant de charge maximal | 20 A (pour une section de conducteur de 4 mm²) |
| Tension nominale | 800 V |
| 1er étage connexion à droite | |
| Type de raccordement | Raccordement par clips |
| Raccordement par clips | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Int. nom. | L'indication de la valeur du courant pour les connexions à clips selon DIN 61210 dépend notamment de la grandeur nominale, du matériau et de l'isolant du clip ainsi que de la section du conducteur. |
| Tension nominale | L'indication de la valeur de la tension pour les connexions à clips selon DIN 61210 dépend notamment de la grandeur nominale, du matériau et de l'isolant du clip ainsi que de la section du conducteur. |
| Largeur | 6,2 mm |
| Largeur de couvercle | 1,8 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | oui |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| CEI / EN |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Référence | 3019014 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BE511X |
| Product key | BE511X |
| GTIN | 4017918092122 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 8,585 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 8,344 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
ISSBI 10- 6 - Pont 0301505
-
LB 10-6 BU - Pont 0202280
-
LB 10-6 RD - Pont 0202293
-
LB 10-6 GY - Pont 0202358
-
LB 100-6 GY - Pont 0202345
-
LB 100-6 RD - Pont 0202316
-
LB 100-6 BU - Pont 0202303
-
FBI 10- 6 - Pont de jonction 0203250
-
FBI 100- 6 - Pont de jonction 0201650
-
FBI 20- 6 - Pont de jonction 0201867
-
EB 10- 6 - Pont d'insertion 0201139
-
EB 2- 6 - Pont d'insertion 0201155
-
EB 3- 6 - Pont d'insertion 0201142
-
USBR 2-7 - Barre de pontage 2303239
-
USBRJ 2-7 - Barre de pontage 2305538
-
D-UK 4/10 - Flasque d'extrémité 3003020
-
WS 3- 6 - Etiquette d'avertissement 1004115
-
WS 5- 6 - Etiquette d'avertissement 1004403
-
WS 4- 6 - Etiquette d'avertissement 1004209
-
FB-150 METER - Pont de jonction 0201595
-
KSS 3- 6 - Fiches de court-circuitage 0309523
-
KSS 6 - Fiches de court-circuitage 0301547
-
RPS - Fiche de réduction 0201647
-
TS-K - Séparateur 1302215
-
ATP-UK - Séparateur 3003224
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6 CUS - Ruban de repérage ZB 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1051430
-
UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824589
-
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829602
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
PSBJ 3/13/4 - Bornier de test 0201304
-
PSB 3/10/4 - Bornier de test 0601292
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Connecteur 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Connecteur 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Connecteur 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Connecteur 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Connecteur 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Connecteur 3240056
-
PT/FS 2,8 - Manchon isolant 1406700
-
PT/FS 6,3 - Manchon isolant 0604707
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem