ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction
1051430

Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, impression longitudinale: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10


Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.
Le système de repérage ZB permet de repérer les blocs de jonction et les modules électroniques avec des rainures de repérage élevées.