UK 6,3-HESI - Bloc de jonction-fusibles
3004171

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 6,3 x 32, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 1,5 mm2, section :  0,5 mm2- 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grande surface de repérage
Le cran de sûreté s'arrête en position finale.