PLC-OSC- 24DC/230AC/  1/ACT
   - 
  Module relais à semi-conducteurs
    
      2967947
      
      
    
  
      PLC-INTERFACE pour fonctions de sortie, comprenant un module de base PLC-BSC.../ACT avec raccordement vissé et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 24 ... 253 V AC/0,75 A
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module relais à semi-conducteurs | 
| Gamme de produits | PLC-INTERFACE | 
| Application | Fonction de sortie | 
| Mode de fonctionnement | 100 % ED | 
| Propriétés d'isolation: Normes / Spécifications | |
| Isolant | Isolation de base | 
| Catégorie de surtension | III | 
| Degré de pollution | 2 | 
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 15.09.2025 | 
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,22 W | 
| Tension d'essai (Entrée/sortie) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., entrée/sortie) | 
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC | 
| Tension nominale (relais à semi-conducteurs enfiché) | 24 V DC | 
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,2 | 
| Plage de tension d'entrée | 19,2 V DC ... 28,8 V DC | 
| Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | ≤ 0,25 | 
| Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | ≥ 0,8 | 
| Courant d'entrée typique pour UN | 9 mA | 
| Temps d'enclenchement typique | 3 ms (pour UN) | 
| Temps de coupure typique | 9 ms (pour UN) | 
| Témoin de présence de la tension de service | LED jaune | 
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité | 
| Diode de roue libre; Diode de roue libre | |
| Fréquence de transmission | 10 Hz | 
| Dénomination | Données de sortie | 
| Type de contact | 1 contact NO | 
| Type de sortie numérique | électronique | 
| Type de contact | Contact de puissance | 
| Plage de tension de sortie | 24 V AC ... 253 V AC | 
| Intensité permanente limite | 0,75 A (voir courbe de derating) | 
| Courant d'appel maximum | 30 A (10 ms) | 
| Courant de charge minimal | 10 mA | 
| Courant de fuite | < 1 mA (à l'état désactivé) | 
| Angle de phase cos phi min. | 0,5 | 
| Intégrale de charge limite | 4,5 A2s | 
| Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | < 1 V | 
| Circuit de sortie | 2 conducteurs indép. masse | 
| Circuit de protection | élément RCV | 
| Type de raccordement | Raccordement vissé | 
| Longueur à dénuder | 8 mm | 
| Filetage vis | M3 | 
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 | 
| Couple de serrage | 0,6 Nm ... 0,8 Nm | 
| Largeur | 6,2 mm | 
| Hauteur | 80 mm | 
| Profondeur | 94 mm | 
| Couleur | gris (RAL 7042) | 
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) | 
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C | 
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C | 
| CE | |
| Certificat | Conformité CE | 
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA | 
| Homologation construction navale | |
| Certificat | TAE0000196 | 
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| Données de construction navale | |
| Temperature | D | 
| Humidity | A | 
| Vibration | B/C | 
| EMC | B | 
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board | 
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM | 
| Directive basse tension | Conformité à la directive NS | 
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 | 
| Type de montage | Montage sur rail DIN | 
| Instructions de montage | Juxtaposables | 
| Position de montage | indifférent | 
| Référence | 2967947 | 
| Conditionnement | 10 Unité(s) | 
| Commande minimum | 1 Unité(s) | 
| Clé de vente | DK6224 | 
| Product key | DK6224 | 
| GTIN | 4017918190637 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 38,4 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 35,5 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85364190 | 
| Pays d'origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 | 
| ECLASS-15.0 | 27371604 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui | 
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) | 
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 6ccc420f-8674-4a0d-b787-610fdc26745d | 
Produits compatibles
            Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
          
          
        - 
    
      
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
 - 
    
      
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
 - 
    
      
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
 - 
    
      
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
 - 
    
      
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
 - 
    
      
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
 - 
    
      
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
 - 
    
      
PLC-V8/FLK14/OUT - Raccordement du système 2295554
 - 
    
      
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Raccordement du système 2304102
 - 
    
      
PLC-V8/D15S/OUT - Raccordement du système 2296058
 - 
    
      
PLC-V8/D15B/OUT - Raccordement du système 2296061
 - 
    
      
PLC-FA-5X20 - Adaptateur de fusible 1186510
 - 
    
      
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adaptateur de fusible 1186508
 - 
    
      
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Module d'extension 2905137
 - 
    
      
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Automate 2907443
 - 
    
      
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Automate 2907446
 - 
    
      
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Automate 1452919
 - 
    
      
PLC-V8R/ETH-MP/BM - Module de communication 1279135
 - 
    
      
PLC-V8R/PT-24DC/EM - Module d'extension 1487020
 - 
    
      
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
 - 
    
      
ZB 6 CUS - Ruban de repérage ZB 0824992
 - 
    
      
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1051414
 - 
    
      
ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1051430
 - 
    
      
UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0818085
 - 
    
      
UC-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824589
 - 
    
      
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
 - 
    
      
UCT-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829602
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
 - 
    
      
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
 - 
    
      
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
 - 
    
      
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
 - 
    
      
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
 - 
    
      
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
 - 
    
      
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
 - 
    
      
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
 - 
    
      
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
 - 
    
      
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
 - 
    
      
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
 - 
    
      
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
 - 
    
      
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
 - 
    
      
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
 - 
    
      
OPT-24DC/230AC/ 1 - Relais statique miniature 2967950
 
Avantages
Raccordement direct de l'actionneur au module à relais
        Gain de temps jusqu'à 60 %
        Inutile de prévoir des blocs de jonction supplémentaires.
        Intégration aisée au système de câblage grâce à l'adaptateur V8
        Module à relais avec isolation sûre selon DIN EN 50178 entre bobine et contact
        Gain de place jusqu'à 80 %
        Ponts enfichables fonctionnels
        PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem