PLC-V8R/ETH-MP/BM
-
Module de communication
1279135
Module de base à intégration multi-protocole (PROFINET, EtherNet/IP™ et Modbus/TCP), à 8 E/S, enfichable sur 8 blocs de jonction PLC-INTERFACE numériques ou analogiques, extensible à 56 E/S. Homologué selon ATEX/IECEx (zone 2) et zone Ex classe I, zone 2 (div. 2).
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Information pour le fonctionnement | Veuillez vérifier si des caractéristiques techniques, des directives d'installation et des homologations des modules PLC-INTERFACE diffèrent de celles qui figurent sur l'article concerné. |
| Remarque sur l'essai en laboratoire | Tests environnementaux (vibrations et chocs) : rail DIN haut non perforé, rail DIN vissé tous les 10 cm, montage en ligne, butées hautes et vissables comprises |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de produit | Passerelles/proxies |
| Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
| Nombre de modules d'extension possible | 3 |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Consommation de puissance | 1,25 W (aucune autre entrée ni sortie active) |
| ≤ 1,27 W (aucune autre entrée ni sortie active) | |
| 3,3 W (8x blocs de jonction PLC-INTERFACE actifs) | |
| ≤ 4,5 W (8x blocs de jonction PLC-INTERFACE actifs) | |
| 10,8 W (Actif en combinaison avec 3x modules d'extension et 32x disques relais PLC) | |
| ≤ 18,6 W (Actif en combinaison avec 3x modules d'extension et 32x disques relais PLC) | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 50 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Courant d'entrée | 40 mA (aucune autre entrée ni sortie active) |
| ≤ 44 mA (aucune autre entrée ni sortie active) | |
| 105 mA (8x blocs de jonction PLC-INTERFACE actifs) | |
| ≤ 120 mA (8x blocs de jonction PLC-INTERFACE actifs) | |
| 57 mA (En association avec 3x modules d'extension et aucune autre entrée ou sortie active) | |
| ≤ 67 mA (En association avec 3x modules d'extension et aucune autre entrée ou sortie active) | |
| 127 mA (Actif en combinaison avec 3x modules d'extension et 8x disques relais PLC) | |
| ≤ 140 mA (Actif en combinaison avec 3x modules d'extension et 8x disques relais PLC) | |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
| Parafoudre basse tension | |
| Entrées TOR via contacts enfichables PLC-INTERFACE | |
| Nombre d'entrées | ≤ 8 |
| Mise à jour des données de processus | < 1,5 ms (Bus local asynchrone) |
| Entrées analogiques via contacts enfichables PLC-INTERFACE | |
| Nombre d'entrées | ≤ 8 |
| Mise à jour des données de processus | < 1 s (Bus local asynchrone) |
| Sorties TOR via contacts enfichables PLC-INTERFACE | |
| Nombre de sorties | ≤ 8 |
| Mise à jour des données de processus | < 1 ms (Bus local asynchrone) |
| Sorties analogiques via contacts enfichables PLC-INTERFACE | |
| Nombre de sorties | ≤ 8 |
| Mise à jour des données de processus | < 500 ms (Bus local asynchrone) |
| Connexion MINICONNEC | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 9 mm |
| Nombre de pôles | 3 |
| Remarque | Alimentation de l'appareil et terre fonctionnelle |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 16 |
| Ethernet | |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Interface avec les modules d'extension | |
| Type de raccordement | Raccordement autodénudant |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Ethernet | |
| Dénomination | Ethernet |
| Nombre | 2 (commuté en interne) |
| Protocole | PROFINET |
| Modbus/TCP | |
| EtherNet/IP™ | |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s (duplex intégral) |
| Distance de transmission | ≤ 100 m |
| Bus local | |
| Dénomination | Bus local |
| Temps de cycle (1 Erweiterungsmodul) | 5 ms |
| ≤ 12 ms | |
| Temps de cycle (2 Erweiterungsmodule) | 15 ms |
| ≤ 35 ms | |
| Temps de cycle (3 Erweiterungsmodule) | 28 ms |
| ≤ 65 ms | |
| Affichage d'état | LED PWR (verte, orange, rouge) |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 49 mm |
| Profondeur | 93 mm |
| Dimensions de l'article avec relais | |
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 111 mm |
| Profondeur | 93 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Boîtier) | IP20 |
| Indice de protection (Blocs de jonction) | IP20 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| ≤ 3000 m (≤ 52 °C) | |
| ≤ 4000 m (≤ 46 °C) | |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 95 % (sans condensation) |
| Choc (fonctionnement) | 15g (11 ms, 3 axes) (EN 60068-2-27) |
| Vibration (fonctionnement) | 5g (5 Hz ... 150 Hz, 3 axes) (EN 60068-2-6) |
| Emission | EN 55016-2-3 (zone résidentielle) |
| Immunité (empêche la décharge d'électricité statique) | EN 61000-4-2 : ±6 kV (décharge par contact) |
| EN 61000-4-2 : ±8 kV (décharge dans l'air) | |
| Immunité (contre les champs électromagnétiques) | EN 61000-4-3: 10 V/m |
| Immunité (contre les hautes fréquences conduites) | EN 61000-4-6: 10 V |
| Immunité (contre les transitoires électriques rapides (Burst)) | EN 61000-4-4 : ±2 kV Lignes d'alimentation et de signaux |
| Immunité (contre les ondes de choc (Surge)) | EN 61000-4-5 : 0,5 kV symétrique sur ligne d'alimentation |
| EN 61000-4-5 : 1 kV asymétrique sur ligne d'alimentation | |
| EN 61000-4-5 : 1 kV asymétrique sur ligne de signaux | |
| Immunité (Coupures de tension) | EN 61131-2 : 0 % ,1 ms/10 ms pour 20 essais |
| EN 61131-2 : 120 % Unom pour 30 min. | |
| EN 61131-2 : 85 % Unom pour 30 min. | |
| Immunité (Contrôle de la variation de la tension d'alimentation) | EN 61131-2 : réduction de UN, 100 % entre 10 s et 20 s, 10 essais |
| EN 61131-2 : réduction de UN, 95 % jusqu'à 5 s | |
| EN 61131-2 : réduction de UN, 95 % jusqu'à 60 s |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN/UL 61010-2-201 |
| EN IEC 60664-1 | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 61131-2 |
| Type de montage | Montage par enfichage |
| Instructions de montage | Enfichable sur 8 x blocs de jonction PLC-INTERFACE |
| Position de montage | horizontal |
| Référence | 1279135 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK62P1 |
| Product key | DK62P1 |
| GTIN | 4063151476656 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 104 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 103,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 6,034 kg CO2e |
Produits compatibles
-
PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6 - Module à relais 1328360
-
PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6 - Module à relais 1328357
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Socle pour relais 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Socle pour relais 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Socle pour relais 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Socle pour relais 2966061
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Module à relais 2966171
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Module à relais 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Module à relais 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Module à relais 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Module à relais 2966210
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Module à relais 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/21/MS - Module à relais 2909649
-
PLC-RPT- 24DC/21/MS - Module à relais 2909667
-
PLC-RSC- 24DC/21AU/MS - Module à relais 2909655
-
PLC-RPT- 24DC/21AU/MS - Module à relais 2909672
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT - Module à relais 2909661
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT - Module à relais 2909677
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Interrupteur 2982236
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Interrupteur 2900328
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Module à relais 2909524
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Module à relais 2909528
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Module relais à semi-conducteurs 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Module relais à semi-conducteurs 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Module relais à semi-conducteurs 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Module relais à semi-conducteurs 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Module relais à semi-conducteurs 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Module relais à semi-conducteurs 2966676
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Module relais à semi-conducteurs 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Module relais à semi-conducteurs 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Module relais à semi-conducteurs 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Module relais à semi-conducteurs 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Module relais à semi-conducteurs 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Module relais à semi-conducteurs 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Module relais à semi-conducteurs 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Module relais à semi-conducteurs 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Module relais à semi-conducteurs 2982728
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Module relais à semi-conducteurs 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - Optocoupleur 5603261
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - Optocoupleur 5603260
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Module à relais 2966317
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Module à relais 2900313
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Module à relais 2966320
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Module à relais 2900314
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Module à relais 2966333
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Module à relais 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Module à relais 2909663
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Module à relais 2909678
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN - Module à relais 2909680
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Module relais à semi-conducteurs 2908172
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Module relais à semi-conducteurs 2908174
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Module relais à semi-conducteurs 2908176
-
PLC-APT-UI-IN - Module analogique 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Module analogique 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Module analogique 2906921
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem