PLC-FA-I-5X20-120-230UC
-
Adaptateur de fusible
1186508
Adaptateur pour fiche de fusible à utiliser sur un bloc de jonction de base PLC de 6,2 mm. Pour fusibles 5 x 20 mm. Tension de service : 120 ... 230 V AC/DC. Avec LED pour l'affichage de la défaillance des fusibles.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Information pour le fonctionnement | Si le fusible est défectueux, le circuit électrique suivant est sous tension. Courant absorbé avec fusible défectueux. |
| Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
| Application | Adaptateur |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite à l'intérieur d'un circuit électrique | |
| Isolant | Isolement sécurisé, isolation renforcée |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Courant absorbé | 0,4 mA ... 1,3 mA (Voyant lumineux) |
| Fusible | G / 5 x 20 |
| Distances dans l'air et lignes de fuite à l'intérieur d'un circuit électrique | |
| Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Alimentation | |
| Courant absorbé | 0,4 mA ... 1,3 mA (Voyant lumineux) |
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Profondeur | 130 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (fonctionnement) (UL (Haz. Loc.)) | -40 °C ... 70 °C (1 A) |
| -40 °C ... 60 °C (2 A) | |
| -40 °C ... 50 °C (3 A) | |
| -40 °C ... 40 °C (6 A) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite à l'intérieur d'un circuit électrique | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 1186508 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | DK62Z4 |
| Product key | DK62Z4 |
| GTIN | 4063151228309 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 12,82 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 12,82 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
PLC-BPT- 24DC/21RW - Socle pour relais 2900261
-
PLC-BPT-120UC/21 - Socle pour relais 2900280
-
PLC-BPT-230UC/21 - Socle pour relais 2900281
-
PLC-BPT- 5DC/21 - Socle pour relais 2900443
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Socle pour relais 2900445
-
PLC-BPT- 24UC/21 - Socle pour relais 2900446
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - Socle pour relais 2900449
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Socle pour relais 2900450
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Socle pour relais 2900453
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Socle pour relais 2900455
-
RIF-0-BSC/21 - Socle pour relais 2900957
-
RIF-0-BPT/21 - Socle pour relais 2900958
-
RIF-0-BSC/ 1 - Socle pour relais 2901872
-
RIF-0-BPT/1 - Socle pour relais 2901873
-
PLC-BPT-125DC/21 - Socle pour relais 2904590
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Socle pour relais 2966016
-
PLC-BSC- 24UC/21 - Socle pour relais 2966029
-
PLC-BSC-120UC/21 - Socle pour relais 2966032
-
PLC-BSC-230UC/21 - Socle pour relais 2966045
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - Socle pour relais 2966058
-
PLC-BSC- 5DC/21 - Socle pour relais 2980225
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Socle pour relais 2980319
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Socle pour relais 2980335
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - Socle pour relais 2980458
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - Socle pour relais 2982799
-
REL-MR- 4,5DC/21AU - Relais individuels 2961370
-
REL-MR- 4,5DC/21 - Relais individuels 2961367
-
REL-MR- 12DC/21AU - Relais individuels 2961163
-
REL-MR- 12DC/21 - Relais individuels 2961150
-
REL-MR- 12DC/21/MS - Relais individuels 2909641
-
REL-MR- 12DC/21AU/MS - Relais individuels 2909644
-
REL-MR- 18DC/21 - Relais individuels 2961383
-
REL-MR- 18DC/21AU - Relais individuels 2961493
-
REL-MR- 24DC/21 - Relais individuels 2961105
-
REL-MR- 24DC/21AU - Relais individuels 2961121
-
REL-MR- 24DC/21/MS - Relais individuels 2909642
-
REL-MR- 24DC/21AU/MS - Relais individuels 2909645
-
REL-MR- 60DC/21AU - Relais individuels 2961134
-
REL-MR- 60DC/21 - Relais individuels 2961118
-
REL-MR- 60DC/21/MS - Relais individuels 2909643
-
REL-MR- 60DC/21AU/MS - Relais individuels 2909647
-
OPT- 5DC/230AC/ 1 - Relais statique miniature 2982139
-
OPT-24DC/230AC/ 1 - Relais statique miniature 2967950
-
OPT-60DC/230AC/ 1 - Relais statique miniature 2967963
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem