RAD-900-IFS - Module radio
2901540

Emetteur/récepteur radio Radioline 900 MHz avec interface RS-232/485, extensible via des modules d'E/S, raccordement d'antenne RSMA (femelle), réseaux point à point/en étoile/maillé de jusqu'à 250 stations, portée maximum de 32 km (avec vue dégagée), utilisation en Amérique du Nord

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Mise en service simple et rapide sans programmation
Haute fiabilité grâce à la technologie Trusted Wireless 2.0 (cryptage AES, saut de fréquence et gestion de coexistence)
Réseaux maillés jusqu'à 250 équipements
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Portée de plusieurs kilomètres par débit réglable de l'interface radio
Interface RS-232/RS-485 intégrée

Questions fréquemment posées


Les appareils répondent-ils aux exigences en matière de cybersécurité de la directive sur les radiocommunications (RED) ?

Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de pertu... Voir plus

Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de perturber les communications réseau ni de faire un usage abusif des ressources. Par conséquent, cette exigence ne s'applique pas aux appareils.
Article 3.3, e : non applicable aux appareils, car aucune donnée à caractère personnel n'est traitée et la vie privée des utilisateurs finaux n'est pas affectée
Article 3.3, f : non applicable, car les appareils ne sont pas utilisés pour des transactions financières

Voir moins