PLC-OPT- 5DC/ 24DC/2/ACT
-
Module relais à semi-conducteurs
2900375
PLC-INTERFACE pour fonctions de sortie, comprenant un module de base PLC-BPT.../ACT avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 5 V DC, sortie : 3-33 V DC/3 A
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
| Application | Fonction de sortie |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation: Normes / Spécifications | |
| Isolant | Isolation de base |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 15.09.2025 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,05 W |
| Tension d'essai (Entrée/sortie) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., entrée/sortie) |
| Tension nominale d'entrée UN | 5 V DC |
| Tension nominale (relais à semi-conducteurs enfiché) | 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,2 |
| Plage de tension d'entrée | 4 V DC ... 6 V DC |
| Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | ≤ 0,25 |
| Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | ≥ 0,8 |
| Courant d'entrée typique pour UN | 9,5 mA |
| Temps d'enclenchement typique | 20 µs (pour UN) |
| Temps de coupure typique | 300 µs (pour UN) |
| Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
| Diode de roue libre; Diode de roue libre | |
| Fréquence de transmission | 300 Hz |
| Type de contact | 1 contact NO |
| Type de sortie numérique | électronique |
| Plage de tension de sortie | 3 V DC ... 33 V DC |
| Intensité permanente limite | 3 A (voir courbe de derating) |
| Courant d'appel maximum | 15 A (10 ms) |
| Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | ≤ 200 mV |
| Circuit de sortie | 2 conducteurs indép. masse |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
| Parafoudre basse tension |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Embout TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Profondeur | 94 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | TAE0000196 |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Données de construction navale | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2900375 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK62A3 |
| Product key | DK62A3 |
| GTIN | 4046356506861 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 33,62 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 33,59 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364190 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 5256b345-9263-4f48-b2e6-3f8c56c1b9f4 |
Produits compatibles
-
PLC-FA-5X20 - Adaptateur de fusible 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Adaptateur de fusible 1186499
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6 CUS - Ruban de repérage ZB 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1051430
-
UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824589
-
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Relais statique miniature 2967989
Avantages
Raccordement direct de l'actionneur au module à relais
Gain de temps jusqu'à 60 %
Intégration aisée au système de câblage grâce à l'adaptateur V8
Inutile de prévoir des blocs de jonction supplémentaires.
Module à relais avec isolation sûre selon DIN EN 50178 entre bobine et contact
Gain de place jusqu'à 80 %
Ponts enfichables fonctionnels
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem