PLC-RPT- 48DC/21AU - Module à relais
2900308

PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et relais miniature enfichable à contact doré multicouche, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact inverseur, tension d'entrée 48 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Modèle étroit
Intégration aisée au système de câblage grâce à l'adaptateur V8
Relais étanche RT-III
Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Circuits de protection antiparasite et de protection en entrée intégrés
Ponts enfichables fonctionnels