UKK 5-DIO/O-U - Composant du bloc de jonction
2791016

Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée, intensité nominale: 0,5 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, 1er et 2e étage, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les blocs de jonction à deux niveaux à diode sont disponibles avec différents raccordements pour diverses applications.