nouveau
Transférez également des courants élevés de manière fiable et permanente à travers les parois. Libre choix du type de raccordement.
Phoenix Contact propose une gamme complète de blocs de jonction de traversée à haute intensité dans un format compact. Une solution adaptée pour chaque cas : épaisseurs de paroi de 1 à 6 mm, intensités jusqu'à 309 A et tensions jusqu'à 1000 V (VDE).
nouveau
Notre gamme de blocs de jonction de traversée à haute intensité vous propose une variété unique de connectiques, du raccordement vissé déjà établi sur le marché au nouveau raccordement T-LOX, en passant par la technologie Push-in.
Raccordez vos applications industrielles aux exigences élevées en matière de sécurité de contact grâce au type de raccordement le plus utilisé à l'échelle mondiale. Indépendamment de la section du conducteur, le raccordement vissé permet d'obtenir des forces très importantes par surface de contact.
Qu'il s'agisse de ressorts Push-in ou à branches, le principe du raccordement à ressort permet de raccorder rapidement des conducteurs, et ce, sans outils. Les conducteurs massifs et ceux avec embout sont facilement introduits dans la borne Push-in, puis desserrés en actionnant le poussoir de couleur déporté. Lors du raccordement et de la séparation des conducteurs à fils fins sans embouts, la borne peut également s'ouvrir par le poussoir à ressort.
Le ressort Push-Lock permet un raccordement simple et sans outil des conducteurs rigides et flexibles, avec ou sans embout. Le conducteur est simplement introduit dans la borne ouverte et raccordé en actionnant le levier basculant au-dessus du ressort Push-Lock. Le conducteur peut également être introduit dans la borne fermée par la technique Push-in.
Qu'il s'agisse de ressorts Push-in ou à branches, le principe du raccordement à ressort permet de raccorder rapidement des conducteurs, et ce, sans outils. Les conducteurs massifs et ceux avec embout sont facilement introduits dans la borne Push-in, puis desserrés à l'aide d'un tournevis. Lors du raccordement et de la séparation des conducteurs à fils fins sans embouts, la borne peut également s'ouvrir par un tournevis.
Nos blocs de jonction de traversée à haute intensité mettent à votre disposition de nombreuses fonctions de confort et des accessoires complets pour une convivialité maximale lors du raccordement et de la maintenance.
Les bornes sont constituées d'une partie extérieure et d'une partie intérieure. Ces parties s'encliquètent simplement et sans outil à travers la paroi du boîtier. Les nombreux crans garantissent une fixation solide indépendamment de l'épaisseur de la paroi.
Une rainure de repérage universelle intégrée dans le boîtier vous permet de repérer clairement les blocs de jonction de traversée et de simplifier l'installation et la maintenance.
Les modèles de produit à crans d'arrêt vous permettent de juxtaposer facilement les blocs de jonction de traversée à haute intensité unipolaires et de former ainsi des blocs pré-équipés.
Les variantes à sceller sont conçues spécialement pour répondre aux exigences des appareils scellés. Elles garantissent une étanchéité optimale même avec des masses de scellement de faible viscosité.
Pour les applications soumises à une sollicitation mécanique plus importante, il existe des fixations vissées pour la face intérieure des appareils.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Connecteurs
"$pageName" sur